Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Guidage des câbles en provenance directe du fabricant

Le guidage des câbles est partie intégrante de la gestion des câbles et intervient partout où des câbles doivent être acheminés en toute sécurité tout en étant protégés. Un guidage tubulaire OCR ou une chaîne ZF14 peut par exemple assurer un guidage ordonné des câbles sur un bureau fixe ou réglable en hauteur. Il existe aussi différents systèmes de chaînes porte-câbles pour différentes applications. Des propriétés telles que modularité, polyvalence et grande stabilité permettent de garantir une grande fiabilité. 
Guidage des câbles

Guidage tubulaire OCR

Chaîne porte-câbles OCR
  • Guidage tubulaire rond pour bureaux
  • Fixation par aimants intégrés, bandes adhésives ou vis
  • Gain de temps : câbles rapidement mis en place, avec design « easy »
  • Utilisation flexible ou rigide de chaque maillon
  • Lauréat reddot design award 2018
Plus d'informations
Boutique

Chaîne porte-câbles ZF14

Chaîne porte-câbles pour meubles ZF14
  • Chaîne carrée pour bureaux
  • Fixation vissée ou collée
  • Design esthétique
  • Eléments de fixation faciles à clipser dessus
  • Remplissage facile, même après montage, avec design « easy »
  • Certification UL94-V2
Boutique

Chaîne porte-câbles OCO

Chaîne porte-câbles pour meubles OCO ÉTUDE DE DESIGN
  • Design intemporel
  • Pose flexible
  • Facile à rallonger ou à raccourcir
  • Avec aimants intégrés pour une fixation simple
  • Bonne force de retenue des maillons de la chaîne porte-câbles, jusqu'à 150 N
Boutique

Chaînes porte-câbles de petite taille

Chaînes porte-câbles de petite taille
  • Hauteurs intérieures : 5 à 32 mm
  • Pour les espaces de montage réduits
  • Ouverture et fermeture plus rapides
Boutique

Chaînes porte-câbles de taille moyenne

Chaînes porte-câbles de taille moyenne
  • Hauteurs intérieures comprises entre 21 et 48 mm
  • Pour les applications soumises à des charges moyennes
  • Stabilité élevée, déplacement silencieux
Boutique

Chaînes porte-câbles de grande taille

Chaînes porte-câbles de grande taille
  • Hauteurs intérieures comprises entre 21 et 350 mm
  • Pour charges élevées
  • Stabilité et rigidité élevées
Boutique

Pour robots

Chaînes porte-câbles pour robots
  • Diamètre intérieur : 12 à 46,8 mm
  • Pour les robots pluriaxiaux complexes
  • Flexibilité élevée
Boutique

Protection contre la saleté et les copeaux

Chaînes porte-câbles protégeant de la saleté et des copeaux
  • Hauteurs intérieures comprises entre 21 et 75 mm
  • Protection économique contre la saleté et les copeaux
Boutique

Toutes les chaînes porte-câbles & accessoires

Vue d’ensemble de toutes les chaînes porte-câbles
  • Guidages de l'énergie à double rayon de courbure
  • Serre-câbles
  • Goulottes de guidage et autres produits
Vue d'ensemble de la gamme

Où utilise-t-on des guidages de câbles igus ?

Nos systèmes de guidage des câbles sont déjà utilisés dans des centaines de milliers d'applications du monde entier où ils fonctionnent de manière fiable, que ce soit pour un bureau, dans un distributeur de boissons ou dans une aciérie. Plus de 400 000 clients représentant 50 secteurs d'activité dans le monde entier font confiance aux systèmes de guidage des câbles igus.

Comment les guidages des câbles sont-ils montés ?

Les guidages des câbles igus sont faciles à monter et à démonter. Le montage peut se faire avec ou sans outil. Les consignes de montage suivantes décrivent, à l'aide de quelques photos, comment monter ou démonter la série respective. Pour certaines séries, le montage de la chaîne est aussi expliqué dans une vidéo.

Produits allant avec

Câbles chainflex

Les câbles chainflex sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, peu sujets aux défaillances et avec une garantie de 36 mois
  • Plus grande gamme avec plus de 1.354 types de câbles
  • Fiables, avec 36 mois de garantie
  • A partir de 1 m de long, expédition à partir de 24h


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.