Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Des plastiques en mouvement pour les intérieurs d'avions

Faible poids, fonctionnement silencieux, compacité et fonctionnement à sec et donc sans entretien, ces caractéristiques de nos chaînes porte-câbles et de nos produits à paliers les rendent particulièrement bien adaptés à une multitude d'applications à l'intérieur des avions :
 
Accoudoirs réglables | Repose-jambes/repose-pieds réglables | Réglage des sièges en translation | Réglage des sièges en rotation | Mouvement des tablettes (en classe économique) | Tablettes télescopiques (en classe affaires) | Réglage en hauteur des appuis-tête | Portes des compartiments à bagages | Cloisons | Ecrans TV | Réglage des écrans, commandes et smartphones | Portes de cabine

Accoudoirs réglables

Intérieur d'avion : paliers lisses dans un accoudoir
Paliers lisses iglidur G

Paliers lisses iglidur G

Résistance à l'usure, nombreuses tailles standard, également homologués FAR 25.853/ UL94 V0
Guidages linéaires miniatures drylin N

Guidages linéaires miniatures drylin N

Faible poids, faible hauteur de montage comprise entre 6 et 12 mm, nombreuses options de patins

Repose-jambes/repose-pieds réglables

Intérieur d'avion : guidages drylin dans un repose-jambes
Palier clips iglidur MCM

Palier clips iglidur MCM

Pour le passage d'arbres au travers de tôles, montage facile, maintien en place grâce à une double collerette
Guidage linéaire sur rail drylin T

Guidages sur rails drylin T

Fonctionnement silencieux, faible poids et compacité, cotes de raccordement identiques à celles des systèmes à billes

Réglage en translation du siège

Intérieur d'avion : chaîne porte-câbles dans un réglage horizontal de siège
Chaîne porte-câbles E2 micro

Chaîne porte-câbles E2 micro

Pour les tout petits espaces de montage avec de toute petites hauteurs intérieures et de tout petits rayons, UL94-V2 (V0 en option)
Chaîne porte-câbles easychain

Chaîne porte-câbles easychain

Remplissage facile même une fois montée, flexibilité, grand dynamisme et déplacement silencieux

Réglage en rotation du siège

Intérieur d'avion : chaîne porte-câbles dans un réglage en rotation de siège
Chaîne porte-câbles ZF

Chaîne porte-câbles ZF pour rotations

Faible poids, fonctionnement silencieux et faible usure, classes de protection incendie V0 et V2 possibles, remplissage et montage simples

Déplacement de tablette (classe économique)

Intérieur d'avion : paliers lisses dans un réglage de tablette
Paliers lisses iglidur J

Paliers lisses iglidur G

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
Guidages linéaires pour arbres ronds drylin R

Guidages linéaires pour arbres ronds drylin R

Mêmes dimensions que les douilles à billes, longue durée de vie grâce à des arbres en aluminium anodisé dur

Tablette escamotable (classe affaires)

Intérieur d'avion : paliers lisses dans une tablette escamotable
Douilles iglidur JVSM

Douilles iglidur JVSM

Précontrainte radiale et axiale, sans le moindre jeu en l'absence de charge, sans graisse et sans entretien
Guidage miniature drylin® T

Guidage miniature drylin® T

Structure compacte, cotes identiques à celles des guidages à billes, chariot V0 en option

Appuis-tête réglables en hauteur

Intérieur d'avion : guidages drylin dans un appui-tête
Guidage télescopique drylin NT

Guidage télescopique drylin NT

Réglage en continu, fonctionnement silencieux, crantage en option, sans graisse et sans entretien
Rail drylin W avec patin

Guidage linéaire compact drylin W

Vaste système modulaire, rails simples et doubles, patins et chariots complets

Porte du compartiment à bagages

Intérieur d'avion : paliers lisses iglidur dans la porte d'un compartiment à bagages
Paliers lisses iglidur M250

Paliers lisses iglidur M250

Amortissement des vibrations, insensibilité aux charges de bord, parois épaisses, DIN 1850
Rail simple drylin W avec patin

Guidage linéaire compact drylin W

Guidage précis, patin hybride à roulette intégrée pour un mouvement fluide

Cloisons

Intérieur d'avion : technique linéaire drylin dans une cloison
Modules linéaires à courroie crantée ZLW

Module linéaire à courroie crantée drylin ZLW

Axes linéaires prêts à monter, aussi disponibles en version sans métal avec guidage linéaire en carbone

Ecrans TV

Intérieur d'avion : paliers lisses iglidur dans des écrans TV
Paliers à semelle igubal KSTM et ESTM

Paliers à semelle igubal KSTM et ESTM

Faible poids, compensation des défauts d'alignement et des charges de bord, pour arbres en tous matériaux

Réglages des écrans, commandes et smartphones

Intérieur d'avion : paliers lisses iglidur dans une fixation d'écran
Rotules lisses igubal EGLM

Rotules lisses igubal EGLM

Compensation des défauts d'angle, très faible poids et grande compacité, amortissement des vibrations, gamme dimensionnelle E
Rail incurvé drylin W avec patin

Guidage incurvé drylin W

Rayons au choix, champ de vision optimisé, réglage sans graisse, service projet sur mesure

Portes de cabine

Intérieur d'avion : paliers lisses iglidur dans des portes de cabine
Paliers lisses iglidur J350 avec et sans collerette

Paliers lisses iglidur J350

Très grande résistance à l'usure, pour températures jusqu'à 180 °C, classification anti-incendie UL94, classe V0
Bloc rond à usiner SFRJ350

Ebauche SFRJ350

Blocs ronds d'un diamètre maxi de 100 mm, pour prototypes et petites séries, résistance aux agents chimiques



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.