igusigus-icon-cart(0)

readycable® network cable EtherCAT suitable for Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, base cable TPE 10xd

MAT9385001 product image
igus-icon-lupe
  • Application: for very high stress
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Oil resistance: oil-resistant (based on DIN EN 60811-404), bio-oil-resistant (based on VDMA 24568 tested with Plantocut 8 S-MB by DEA)
  • Flame retardant
  • Hydrolysis and microbe-resistant UV-resistant
  • chainflex® class: 6.6.4.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?