Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
適用於沙漠!免上油的 igubal 連座軸承用於追日太陽能板14-01-21
光伏產業在當前蓬勃發展。僅 2020 年上半年,德國的設備投產量比 2019 年增加了 20%。聯邦德國太陽能工業協會的資料證明了這一點。不僅在德國,全世界都在使用太陽能。在西班牙,光伏系統占發電量的 19%。光伏領域的設備製造商面臨日益激烈的競爭和成本壓力。電力生產成本應非常低,模組的利用率應很高。為此,越來越多的經營者採用雙面模組,它們可透過模組的前部和後部捕獲入射光。為使用軸承固定方管上的太陽能電池板,igus 開發出 ESQM 連座軸承,這是一種由高性能工程塑膠製成的、可靠且經過測試的解決方案。「由於太陽能產業對我們的軸承需求很高,我們現在為產品系列擴展 100x100 毫米和 140x140 毫米的新尺寸。尺寸 110x110 毫米和 120x120 毫米的軸承已在全球方管上使用了 500,000 次。有了新尺寸,我們現在可以為其他供應商提供持久的解決方案」,igus GmbH 可再生能源行業經理 Richard Won 解釋說。 測試確認:軸承可使用 72 年 igubal 軸承由工程塑膠外殼(igumid G 製成)和滾珠(iglidur J4 製成)組成。耐磨工程塑膠可確保軸承抗紫外線和耐腐蝕。此外,連座軸承完全免上油,耐灰塵和髒汙,並且無需保養。同時,它可以輕鬆補償偏差(如由表面不平整造成)。在自己占地 3,800 平方米的測試實驗室中,公司在日常運動序列(延時模擬)中以實際負載檢驗使用壽命、耐磨性和負載能力。在 1.5 噸負載下實現的運動次數相當於 72 年的使用壽命。因此,igus 保證 25 年的執行時間,相當於太陽能模組的標準使用壽命。 有關太陽能產業連座軸承的更多資訊,請連結至:https://www.igus.com.tw/info/n20-09-03-igubal-solar-pillow-block-bearing 可在 YouTube 上觀看測試影片: https://youtu.be/LqijDrJLLDM 圖片說明: 圖片 PM4520-1 免保養且持久的 igubal 連座軸承在免上油的狀態下,穩定可靠地引導太陽能模組進行追日。(來源:igus GmbH) |