|
Systèmes de chaînes porte-câbles igus confectionnés industriellement : Tout par un seul fournisseur24-02-17
Economies au niveau du confectionnement, de l'entreprosage et du montage avec readychain Basic, Standard, Standard Plus et Premium
Les readychains, igus ce sont des systèmes de chaînes porte-câbles sur mesure et préconfectionnés. Le spécialiste des plastiques en mouvement igus a maintenant quatre nouvelles variantes (readychain Basic, Standard, Standard Plus et Premium) permettant au client de tout commander auprès d'un seul fournisseur, de la simple combinaison entre chaîne porte-câbles et câbles jusqu'au système de chaînes porte-câbles entièrement confectionné et monté sur place. Une solution pratique, qui permet en plus de réduire les frais d'exploitation.
En plus des chaînes porte-câbles et des câbles pour chaînes, testés et garantis, igus propose des systèmes complets entièrement confectionnés. Ceux-ci présentent de grands avantages pour les courses glissantes et les systèmes à plusieurs axes contenant de nombreux câbles, faisant gagner du temps au confectionnement et au montage et offrant surtout une planification possible des coûts. Tous les composants en mouvement ont été mis au point, testés et adaptés les uns aux autres dans le laboratoire de tests igus. Une readychain, c'est un système complet sûr et entièrement confectionné, livré directement par un seul fournisseur, avec une garantie, que choisit le client. Ce système permet de supprimer jusqu'à 75% des fournisseurs et des commandes tout en éliminant les frais d'entreposage et de process.
1 commande, 1 livraison, 1 facture
Les responsables projets igus suivent les systèmes readychain sur toutes les phases du projet. Cet accompagnement concerne tout autant les interfaces, le suivi de la commande, le processus de montage et les déplacements chez le client que le produit lui-même. Dans l'usine igus, les readychain sont fabriquées industriellement sur 3 000 mètres carrés avec des machines des plus modernes, par des employés spécialisés, du système le plus simple au plus complexe avec câbles sur mesure, conduits, connectique, divisions internes, éléments de fixation et pièces connexes. "Nous industrialisons le travail manuel", souligne Benoît Dos Santos, Directeur des Ventes e-chain chez igus France. "En effet, le temps de production, la qualité et le prix jouent un rôle de plus en plus important." En fonction du degré de confectionnement, le client peut choisir si nous mettons dans sa chaîne porte-câbles des câbles chainflex non confectionnés (readychain Basic) ou préconfectionnés avec des connecteurs (readychain Standard). Le système est aussi disponible comme système à plusieurs axes prêt à monter avec des tôles, ce qui réduit les points de connexion et optimise les raccordements et les interfaces (readychain Standard Plus). br>
Ici, l'utilisateur a le choix entre les plus de 4 000 câbles confectionnés pour moteurs, disponibles en 7 qualités, de la vaste gamme readycable. "Les câbles entièrement confectionnés avec connecteurs sont fournis dans la longueur souhaitée au centimètre près, poursuit Benoît Dos Santos. "Chez igus, par contre, il n'y a pas de supplément pour petites quantités." Pour des économies encore plus substantielles et un confort encore accru, igus propose la fourniture du système de chaînes porte-câbles entièrement confectionné et son montage directement sur la machine (readychain Premium). Sur cette solution, le cadre de transport parfaitement adapté (rack readychain) permet un montage rapide et sûr du module sur place, ce dernier pouvant être directement mis en service par plug-and-play sur une machine-outil par exemple. Pour le produit et le service, le client n'a qu'un numéro de commande par groupe de produits. igus produit ses readychain dans douze usines dans le monde et les livre en l'espace de un à dix jours, à la date garantie, presque partout dans le monde grâce à une logistique sophistiquée.
Découvrez le confectionnement dans une usine igus à l'adresse http://www.igus.fr/confectionnement_readychain
|