Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles pour le guidage vertical de l'énergie


Guidage vertical des câbles et baisse des coûts

Le guidage en hauteur d'agents chimiques, d'énergie et de données exige des solutions verticales. Certains facteurs sont importants pour la mise en œuvre. Les éléments de fixation doivent être placés de sorte que la chaîne porte-câbles ne puisse pas se déplacer vers l’extérieur mais que les câbles puissent par contre toujours se déplacer longitudinalement. Notre solution ? Nous proposons des chaînes porte-câbles verticales suspendues compactes, avec des éléments de fixation en plastique et métal (KMA) rigides, pour les magasins à rayonnages hauts et la mise en place de scènes et plateaux. Structure modulaire en segments et composants légers permettent une réduction du poids et du niveau sonore. La structure de ces chaînes porte-câbles garantit aussi un accès facile pour l'entretien. Comparées à un encapsulage complet des câbles, elles permettent de réduire considérablement le poids et surtout les coûts.   

Enrouleur alternatif

Système liftband

Système liftband

  • Réduction du poids et de l'espace nécessaire
  • Réalisation simple d'applications verticales
  • Accélération jusqu'à 2 m/s2
  • Longueur de déroulement maxi : 13 m
  • Rayon de courbure maxi des câbles : 250 mm

Pour les fortes accélérations latérales

guidelok slimline P

guidelok slimline P

  • Structure modulaire
  • Structure compacte à très faible niveau sonore
  • Convient aux applications très dynamiques et aux accélérations transversales
  • Accès aisé pour la maintenance
  • Montage rapide et simple

Systèmes de guidage

Système de guidage en zigzag

Système de guidage en zigzag

  • Courses très longues possibles
  • Faible usure en l'absence quasi totale de frottement
  • Limitation minime des rayons de courbure des câbles
  • Encombrement réduit et fonctionnement silencieux
  • Mise en place des câbles par simple pression
Guidage vertical de l'énergie

Portail CAO 3D

Configuration de chaînes porte-câbles dans le portail CAO 3D

Configuration plus rapide d'une chaîne porte-câbles. Modèles CAO pour différents systèmes. Conception facile de chaînes porte-câbles.

Nos chaînes porte-câbles en polymères sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs industriels les plus variés. Elles ont une structure modulaire et sont donc faciles à monter. Configurez ici la chaîne porte-câbles allant avec votre application.
Portail CAO 3D

Avantages des systèmes de chaînes porte-câbles igus

  • Respect des câbles
  • Faible poids, modularité, stabilité, fonctionnement silencieux, ouverture facile
  • Energie, données, fibre optique, huile et air guidés dans un seul et même système
  • Configuration en ligne
  • Durée de vie calculable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • Catalogue standard très fourni
Pourquoi utiliser des chaînes porte-câbles igus ?

Applications avec des chaînes porte-câbles assurant un guidage vertical de l'énergie

Nos chaînes porte-câbles utilisées verticalement peuvent être adaptées aux besoins individuels et conviennent à des applications aussi nombreuses que variées.  

Plus d'informations sur les chaînes porte-câbles

Câbles chainflex pour les mouvements

Câbles peu sujets aux défaillances pour chaînes porte-câbles
Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®

Testé

3.000 tests sont effectués tous les ans sur des chaînes porte-câbles afin qu'elles puissent résister aux conditions les plus difficiles.  
Outils en ligne pour chaînes porte-câbles igus®

Outils en ligne

Vue d'ensemble de tous les outils en ligne pour les chaînes porte-câbles.

Catalogue chaînes porte-câbles

Le catalogue chaînes porte-câbles à télécharger directement en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.