Un câble de commandes CF9.15.18 tient 526.000 mouvements à une température de -40 degrés.
Un câble bus CFBUS.LB.049 tient plus de 24 millions de mouvements.
Un câble de données CF240.PUR tient 30 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.
Un câble servoconducteur CF29.25.15.02.01.D tient 45 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 100 mm.
Un câble bus CFROBOT8.PLUS.045 tient 15 millions de cycles dans une chaîne porte-câbles en torsion à +/- 180°.
Un câble de mesure CF113.D tient 32 millions de mouvements à un rayon de courbure de 55 mm.
Un câble bus CFBUS.PUR.049 tient 17 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.
Un câble servoconducteur CF270.UL.25.04.D tient plus de 18 millions de mouvements.
Un câble de données CF298.05.04 tient 54 millions de mouvements à un rayon de courbure de 18 mm.
Un câble de puissance pour moteurs CF38.250.04 tient 43 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 175 mm.
Un câble bus CFBUS.8.045 (câble Ethernet) tient 22 millions de cycles dans une chaîne porte-câbles en torsion à +/- 180°.
Un câble de mesure CF11.D tient 66 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.
Un câble fibres optiques pour robots CFROBOT5.501 tient plus de 28 millions de cycles à une torsion de ± 180°/m.
Test 3089 : Un câble bus CFBUS.045 (câble Ehernet) tient plus de 77 millions de mouvements en test d´endurance.
Un câble thermocouple CFTHERMO.K.001 tient 97 millions de mouvements à un rayon de courbure de 48 mm.
Un câble fibre optique chainflex® CFLG.2LB qui vit toujours après 50 millions de mouvements à un rayon de courbure de 35 mm.
Un câble spécial CFSPECIAL.182.045 Profibus atteint une sollicitation en traction maximale de 2800 N.
Un câble de puissance pour moteurs CFROBOT.036 tient 17 millions de cycles avec un rayon de courbure de 110 mm.
Un câble bus Profinet CFBUS.060 tient plus de 59 millions de mouvements à un rayon de courbure de 63 mm.