Nous avons mis au point le groupe de câbles CFSPECIAL pour répondre aux besoins d'applications particulières ou de clients particuliers. Dans le cas des applications particulières en mouvement qui vont au-delà des applications normales de guidage de l'énergie, il est généralement nécessaire d'utiliser des câbles spéciaux. Ce qui signifie toujours des quantités minimum au niveau de la fabrication, généralement peu réaliste pour les clients spécialisés en entretien ou pour les toute petites applications. La gamme CFSPECIAL se distingue par le fait qu'il s'agit de câbles sur catalogue qui sont donc rapidement disponibles. Cette gamme est bien entendu plus restreinte mais nous pouvons l'étendre rapidement et à tout moment. Si vous n'y trouviez pas le câble correspondant à votre application particulière, nous vous prions de nous contacter directement.
Câble de mesure thermocouple : Le câble de mesure thermocouple assure la liaison entre un thermocouple et un appareil de mesure. Il doit avoir les mêmes matériaux que le thermocouple. La mesure serait sinon faussée en raison de tensions thermiques supplémentaires indésirables.
CFFLAT : Ce câble a été mis au point pour les petits espaces de montage dans les applications exigeant cependant de grosses sections. Nous faisons ici appel à une structure plate avec conducteur tressé.
Câble pour applications très résistantes à la traction : La référence CFSPECIAL.182 renvoie à notre câble très résistant à la traction. Avec sa tresse en aramide intégrée à la gaine extérieure, ce câble peut absorber une force de traction supérieure de 15 000 % à la norme.
Câbles avec la norme incendie dans le secteur ferroviaire : La référence CFSPECIAL.4xx renvoie à des câbles répondant à la norme de protection incendie DIN EN 45545-2. Les câbles utilisés dans les véhicules sur rails doivent en effet répondre à des normes particulières pour la sécurité des passagers. Il s'agit ici surtout de leur caractère retardateur de flamme et de la faible génération de gaz de fumée en cas d'incendie. Une solution spéciale a dû être mise au point, les exigences ne pouvant être remplies avec des câbles standard pour chaînes porte-câbles. Le résultat se trouve dans ce chapitre.
Câbles pour axe 7 : Un câble assurant l'alimentation de tout le robot quand celui-ci est monté sur un axe 7. L'axe 7 est l'axe qui permet au robot de se déplacer pour suivre une pièce qui se déplace. La structure du câble est fonction des spécifications électriques du fabricant du robot.