Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Petits, légers, robustes : paliers lisses iglidur dans un trike Azub

Fiche signalétique

  • Solution requise : paliers lisses dans la suspension des roues avant
  • Exigences : faible poids, montage dans un espace réduit, sans graisse et sans entretien, insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Domaine d'utilisation : secteur des vélos
Azub Bike est une société tchèque spécialisée dans la fabrication de vélos couchés. Son premier modèle de pointe de trike, le TRIcon 26, a remporté en 2015 la récompense convoitée « Trike of the Year 2015 » grâce à sa finition de grande qualité, à une direction stable et à une fourche arrière innovante avec un moyeu de 157 millimètres de large. Tout le savoir-faire et tous les détails techniques ont été repris dans le nouveau modèle Ti-Fly dont la suspension des roues avant en titane spécial aéronautique fait un poids-plume robuste.
Trike Ti-Fly d'Azub et paliers lisses iglidur

Problème

Le Ti-FLX devait séduire par un poids aussi faible que possible, une grande robustesse et un aspect et une finition nobles. Pour y parvenir, les ingénieurs ont fait appel à une suspension des roues en titane de grade 5. Restait à trouver des paliers qui résistent sans problème aux chocs, à la saleté et à l'eau. Ils devaient être petits et légers, amortir les vibrations et avoir une longue durée de vie. Et exiger aussi peu d'entretien que possible.

Solution

Les paliers en polymère iglidur G fonctionnant à sec se sont avérés être la solution optimale. Ces paliers en matériau universel renferment des lubrifiants solides, ils n'ont pas besoin de graissage supplémentaire et sont donc sans entretien. La poussière et la saleté ne leur font donc pas peur. Contrairement aux paliers lisses et aux roulements à billes en métal, ils sont insensibles à la corrosion et beaucoup plus légers. Leur grande résistance à l'usure leur confère une longue durée de vie, qui peut être calculée au préalable en ligne à l'aide de l'outil de calcul de la durée de vie.

« Les paliers devaient surtout être légers, robustes et avoir une longue durée de vie. Les paliers lisses iglidur G utilisés étaient exactement ce qu'il nous fallait. »

Aleš Zemánek, gérant d'Azub Bike


Trike d'Azub
Trike d'Azub
Trike d'Azub

Plus d'informations

Nos paliers lisses

Vue d'ensemble de toutes les informations importantes sur les paliers lisses : pièces standard et pièces spéciales, nouveaux produits, tests en laboratoire, etc.
Aperçu

Produits pour le secteur des vélos

Triangle arrière, fourche, suspension, support de selle, etc. : autant d'usages possibles des paliers lisses sur les vélos
Découvrir


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.