Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Butées axiales

Contrairement aux butées à billes en métal, les butées à villes xiros en polymère sont très légères. Elles se distinguent par un roulement fluide, un faible frottement et une usure très faible. Comme elles n'ont pas besoin de graissage supplémentaire, elles sont propres et conviennent à la perfection aux applications de la technique médicale et du secteur de l'emballage, aux applications en contact avec des produits alimentaires ainsi qu'à de nombreux autres secteurs.

FAQ

Butées à une rangée de billes

Butées à une rangée de billes

Butées axiales à double rangée de billes

Butées axiales à double rangée de billes

Qu'est ce qu'une butée à billes ?

Les butées à billes, aussi appelées butées axiales , servent à absorber les forces dans l'axe de l'arbre. De par leur structure, elles conviennent à la perfection aux vitesses de rotation faibles à moyennes avec de faibles forces centrifuges et une grande rigidité. Les roulements à billes au sens de la DIN-625-Standard assurent quant à eux l'absorption de charges radiales et peuvent aussi absorber des forces axiales faibles à moyennes. 

On parle de forces axiales quand les forces agissent dans le sens de l'arbre ou de l'axe. Les roulements à billes standards ne suffisent pas pour neutraliser ces forces. On a besoin, ici, de roulements à billes qui empêchent tout déplacement dans le sens de l'axe. Les butées à billes permettent une répartition de la charge sur tous les éléments roulants, ce qui n'est pas le cas des roulements radiaux. 

Comment est faite une butée à billes ?

Les contours portant les billes des butées axiales xiros sont réalisés en polymère xirodur spécialement mis au point par igus. Celui-ci rend tout graissage externe superflu, ce qui représente des économies considérables au niveau des coûts d'entretien. Les billes peuvent être en inox ou en verre. Les butées à billes xiros en polymère sont donc :
  • résistantes à la corrosion,
  • amagnétiques (avec des billes en verre) et
  • résistantes aux produits chimiques.
Les cotes données pour les butées à billes xiros sont conformes à la norme DIN 711. La gamme comporte des butées axiales à une rangée et à deux rangées de billes. Les butées axiales à double rangée de billes sont destinées à l'absorption de fortes charges.
Coupe transversale d'une butée à billes xiros

Quand utilise-t-on des butées à billes ?

Il est fait appel à des butées axiales lorsqu'une grande rigidité, de faibles forces centrifuges et des vitesses de rotation faibles à moyennes sont requises. En règle générale, ce type de roulement ne convient pas aux charges radiales. Les butées axiales sont combinées à des roulements radiaux si besoin est. Les roulements radiaux sont conçus pour résister à des forces qui agissent verticalement sur l'arbre tout en pouvant aussi absorber des forces radiales à vitesse élevée. Certains roulements sont en mesure de tolérer des forces radiales et axiales agissant sur un arbre.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.