Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Zone de tests extérieure

Tester en conditions réelles ...

... signifie aussi que nous soumettons nos paliers, nos câbles et nos chaînes porte-câbles aux intempéries. Un tiers environ de la surface totale de notre laboratoire de tests de 3.800 m2 est à l'extérieur. Nous y testons l'adéquation de nos systèmes de chaînes porte-câbles dans différentes applications en extérieur, tant horizontalement sur des courses longues que verticalement sur des tours de tests. Sur les bancs d'essais chargeur frontal et photovoltaïque, nous testons nos paliers pour leur emploi dans le secteur des machines agricoles et de construction ainsi que dans le secteur solaire.

Bancs d'essais pour le secteur des paliers

Test sur chargeur frontal

Banc d'essai chargeur frontal

L'objectif de ce banc d'essai est de tester en conditions réelles différentes combinaisons arbres-paliers destinées aux machines agricoles et aux engins de chantier.Tous les tests permettent de comparer directement les différentes combinaisons.

Banc d'essai pour paliers à semelle dans le secteur solaire

La durée de vie, la résistance à l'usure et la robustesse des paliers à semelle igubal ESQM destinés aux modules solaires ont été testées en conditions réelles correspondant aux sollicitations quotidiennes en exploitation et simulées en accéléré. Le nombre de mouvements atteint à une charge de 1,5 tonne correspond à une durée de vie de 72 ans.

Bancs d'essais pour chaînes porte-câbles et câbles

Banc d'essai pour courses longues

Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m. Les chaînes porte-câbles peuvent être déplacées automatiquement à une vitesse allant jusqu'à 8 m/s et une accélération de 2 m/s2. Nous y testons les produits P4, 4040RHD, autoglide 5  et des systèmes de surveillance de l'état i.Sense.

Banc d'essai avec tente pour courses courtes à longues

La banc d'essais pour courses de 50 m permet de tester ensemble le mouvement de trois chaînes porte-câbles sur une course de 25 m avec une accélération de 5 m/s2 et à une vitesse de 10 m/s. Y sont testés les chaînes porte-câbles des séries P4, E4, autoglide 5 ainsi que des systèmes de surveillance de l'état i.Sense.
La vidéo montre la chaîne porte-câbles géante E4.350 à crochet pour les applications offshore.

Tour de test pour applications verticales

Notre structure de test de 80 m2 et d'une hauteur de 8 m est consacrée au test des chaînes porte-câbles YE, e-loop®, e-spool et de systèmes de surveillance de l'état i.Sense.
Le film montre un système e-loop® entièrement confectionné avec ses câbles, destiné à un topdrive de 500 t, lors d'un test d'endurance pendant lequel il est soumis à toutes les influences du milieu d'application ainsi qu'à des vents et des vibrations simulés.

 

Système e-loop soumis à un test de rupture : la chaîne e-loop est lancée d'une hauteur de 10 m, heurte un coffre-fort de plein fouet et reste parfaitement intacte.

Système de courant quai mobile

Le système iMSPO est en fait une prise individuelle mobile qui permet à tout navire d'être alimenté en courant électrique en un point quelconque du quai. Sur notre périmètre de test extérieur, nous avons construit un stand pour le système iMSPO à des fins de test et de démonstration. Une prise s'y déplace à une vitesse de 1 m/s sur une course de 12 m.
Banc d'essai pour tuyaux hydrauliques

Banc d'essai pour tuyaux hydrauliques

Nous mesurons la durée de vie de différents conduits hydrauliques sur une structure de test de 25 m de long. Ils sont guidés dans une chaîne porte-câbles de la série E4 qui se déplace avec une accélération de 1 m/s2 et à une vitesse de 1 m/s.

Nous testons votre application

Nous examinons votre application dans notre laboratoire et trouvons la solution igus qui y convient le mieux.
Demander dès à présent

Laboratoire de tests igus

Tous les domaines du laboratoire de tests igus : paliers lisses, chaînes porte-câbles, câbles, technique linéaire, ébauches et automatisation low cost
Découvrir


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.