Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Cabine de test et table de conférence
Meuble 2 en 1
Demander un échantillon gratuit

Données techniques :

  • Solution requise : une cabine de test se transformant en table de conférence en quelques secondes.
  • Exigences : absence totale de graissage et d'entretien, résistance à la corrosion, mouvements réguliers et continus, longue durée de vie
  • Produits utilisés : écrou à collerette dryspin® en iglidur® J avec vis correspondante en inox, moteur à courant continu drylin® E avec réducteur à vis sans fin et cannelure, roulement applique xiros® à 2 trous
     
  • Avantage pour le client : les entraînements à vis dryspin® combinés aux moteurs drylin® E garantissent un mouvement fluide, constant et synchronisé dans le laps de temps souhaité. D'autres solutions avec d'autres équipements ont aussi été testées avant que la décision finale ne soit prise. Elles n'ont toutefois pas apporté les résultats escomptés.
Vous avez besoin de plus d´informations ? Nous contacter
Cabine de test

Problème

Les espaces destinés à tester des propriétés sensorielles font face à un problème : la norme DIN EN ISO 8589 fournit des spécifications claires sur leur ameublement et leur aménagement. Pour que les examens puissent avoir un déroulement standardisé et que des résultats évaluables et comparables puissent être obtenus, on a besoin de zones et salles d'essai qui aient été conçues et aménagées à cet effet. La norme prévoit la présence d'un local d'essai, d'un local de préparation et d'un bureau. Il n'est pas toujours simple de répondre à ces critères de conception et d'aménagement. L'espace nécessaire doit , par exemple, doit être disponible. La société Moduscomplete Lda, du Portugal, a planché sur une manière d'utiliser cet espace de manière efficace. 

Solution

Des cabines d'essai pour l'évaluation sensorielle en vertu de ISO 8589:2007 ont été mises au point. Les cabines se composent de cloisons relevables sur les côtés et à l'arrière qui permettent de transformer le banc d'essai en table de conférence. La combinaison des différentes cabines avec leurs cloisons permet de créer une table de travail pour un groupe. Il a fallu mettre au point une solution permettant de lever les cloisons sur une course d'environ 500 mm pour une période donnée. Il importait aussi que ce mouvement soit régulier et ininterrompu. D'autres solutions avec d'autres appareils ont aussi été examinées avant que la décision finale ne soit prise. Elles ne remplissaient toutefois pas les critères. La solution retenue, quant à elle, permet un mouvement régulier, ininterrompu et synchronisé dans le temps imparti.

Les produits utilisés

Moteur à courant continu

Moteur à courant continu

Roulements à billes à collerette ou sur paliers appliques

Roulements à billes à collerette ou sur paliers appliques


Autres photos de l'application :

Cabine de test
Cabine de test
Cabine de test

Vous avez des questions sur les entraînement à vis drylin® ?

Notre spécialiste Thorben Hendricks répond à toutes vos questions sur les entraînements à vis drylin. Remplissez le formulaire de prise de contact et nous nous penchons sur votre problème. Nous serons très heureux d'y répondre.

► Demande de prise de contact en ligne
► Prise de rendez-vous
► Assistance d'un spécialiste au téléphone ou par tchat vidéo
► Demande d'échantillon
 
Demander l'assistance d'un spécialiste

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Remplisseuse

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Améliorer la technicité, baisser les coûts



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.