Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles, câbles, paliers et capteurs pour VGA et navettes

Les systèmes d'entreposage doivent fonctionner de manière fiable, bien souvent 24 heures sur 24. Pour pouvoir entreposer et retirer des charges rapidement, il est fait appel à des chariots de transfert, à des systèmes à navette et à des transgerbeurs dans les entrepôts à hauts rayonnages et les entrepôts automatisés pour petites pièces. Pour l'alimentation sûre en énergie et en signaux ainsi que pour le déplacement fiable de ces engins, igus propose des chaînes porte-câbles, des câbles et des paliers sans entretien à longue durée de vie. Nos systèmes de guidage de l'énergie ont été mis au point pour les mouvements horizontaux et verticaux très dynamiques, ils ne sont pas encombrants et leur construction légère leur confère une plus grande efficacité énergétique.

Avantages des produits igus :

  • Sans entretien pour un usage 24/7
  • Réduction de l'espace de montage requis et du poids
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Montage simple
  • Livraison rapide
  • Durée de vie calculable en ligne
  • Systèmes complets ou composants individuels à partir de l'unité

Sélection de produits pour les transgerbeurs, les systèmes à navette, etc.

Chaîne porte-câbles autoglide 5

Chaîne porte-câbles avec filin de guidage au sol

  • Energie, données, air et liquides dans un seul et même système
  • Vitesse de 4 m/s, course de 80 m
  • 88 % de temps de montage de moins que pour les goulottes en aluminium
Plus d'informations sur autoglide 5
Chaîne porte-câbles guidelite ECO

Goulotte de guidage verticale pour les tout petits espaces de montage

  • L’alternative idéale au rail conducteur
  • Très faible poids, en pur plastique
  • Grande sécurité :  pas de câbles électriques non protégés
  • Système très économique à l’achat et au montage
Plus d'informations sur guidelite ECO
Chaînes porte-câbles guidelok slimline P et P.S

Goulotte de guidage verticale

  • Pour les applications suspendues jusqu'à 50 m de haut
  • Accès aisé pour la maintenance
  • Jusqu’à 80% d’économies au niveau des goulottes, d'où une nette réduction des coûts et du poids


Câbles chainflex

Câbles pour les mouvements

  • Mis au point pour les sollicitations extrêmes
  • Adaptés aux tout petits rayons de courbure et aux milieux froids et abrasifs
  • Garantie chainflex de 36 mois
Plus d'informations sur les câbles chainflex


Module Connect

Interface sur mesure

  • Un module plutôt que de nombreux connecteurs séparés
  • Jusqu'à 50% de poids de moins que les connecteurs carrés classiques
  • 100 matrices au choix
Plus d'informations sur Module Connect

Livre blanc

Transmission de l'énergie sans entretien dans les allées d'entrepôts

Comment des pièces de machine peuvent-elles fonctionner en mode dynamique sur de longues distances tout en étant alimentées en électricité de manière sûre ?

Ce livre blanc s'attache aux chaînes porte-câbles et aux rails conducteurs utilisés pour le guidage des câbles dans les transgerbeurs, les ponts et grues en intérieur ou en extérieur, les convoyeurs aériens électriques, les trains électriques et les transbordeurs transversaux.
Télécharger le livre blanc
Vous trouverez une introduction au livre blanc dans cette vidéo, où Christian Strauch, responsable sectoriel en Allemagne, explique les critères d'exclusion pour le choix du guidage des câbles en intralogistique.

Où les produits « intelligents » peuvent-ils éviter les immobilisations dans les entrepôts ? Découvrez-le dans le film.

Eviter les immobilisations dans les entrepôts avec nos « plastiques intelligents »

Les plastiques intelligents augmentent la fiabilité dans le secteur de la logistique. Les capteurs intelligents signalent l'état de produits tels que chaînes porte-câbles ou câbles et indiquent les dates d'entretien recommandées pour ceux-ci.

Avantages
  • Baisse des coûts d'entretien et élimination des arrêts non planifiés
  • Allongement de la durée de vie et augmentation du rendement des équipements
  • Gain de temps par détection plus rapide des causes d'un comportement suspect
Livre blanc : Avantages des plastiques intelligents et applications
 
Plus d'informations sur les plastiques intelligents

Des produits qui font leurs preuves

Un système guidelok slimline P dans des systèmes d'entreposage de la société SIVAplan GmbH & Co. KG

SIVAplan utilise en série un système guidelok après l'avoir testé

La société SIVAplan GmbH & Co. KG mise sur nos guidages de l'énergie pour réduire le poids et le temps de montage. L'entreprise achète notre guidage de l'énergie guidelok slimline P sous forme de readychain. Les chaînes porte-câbles sont donc fournies prêtes à monter avec des câbles chainflex à longue durée de vie déjà insérés.
autoglide 5

Chaîne porte-câbles sans entretien pour allée d'entrepôt chez Gebhardt Intralogistics

Pour un transgerbeur Cheetah destiné à un entrepôt de petites pièces, la société Gebhardt Intralogistics Group a choisi une chaîne porte-câbles autoglide 5 plutôt qu'un rail conducteur. Le système n'a pas de goulotte de guidage et occupe donc moins de place au sol. Il a besoin de moins de nettoyage et n'exige aucun entretien.
Applications dans l'intralogistique

... autres clients satisfaits.

Où nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont-ils utilisés pour la course horizontale ou verticale dans les transgerbeurs ? Découvrez ici quelques applications réalisées par des clients. Nous vous montrons également où nos produits peuvent être utilisés dans d'autres domaines de l'intralogistique, par exemple dans des chariots à fourche, des VGA ou des convoyeurs.
Autres exemples d'applications réalisées par nos clients

Des tests dans notre propre laboratoire.

Nos produits sont soumis quotidiennement à des tests en conditions réelles pour pouvoir en indiquer précisément la durée de vie. Nos chaînes porte-câbles par exemple, auxquelles 2.750 msont consacrés pour des tests d'usure et de robustesse. Ces tests nous permettent de donner à nos clients des indications plus sûres sur le comportement de la solution choisie dans leur application.

Si cela ne devait toutefois pas suffire, nous procédons également à des tests spécifiques clients où les produits sont testés dans les conditions précises de l'application.
Plus d'informations
Nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont passés au crible quotidiennement dans un espace de tests de 2.750 m2.

Plus d'informations

Brochure manutention

Solutions pour la manutention, les entrepôts automatisés, la logistique et le convoyage
Télécharger

Service montage

Installation rapide par nos monteurs spécialisés : disponible à court terme et flexible
S'informer maintenant


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.