Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Des paliers résistants à la corrosion ont une durée de vie de plus de 10 ans dans un épandeur d'engrais

Des rotules lisses igubal très robustes garantissent le bon fonctionnement de cet épandeur pour bordure.

Le distributeur d'engrais AXIS 50.1 W permet d'épandre les engrais comme on le souhaite : sans avoir à tourner et toujours avec la plus grande précision. Pour cela, les chapes igubal en polymère sont combinées à un vérin hydraulique KMF dans le dispositif d'épandage en bordure. Un test dynamique sur deux fois 100 heures à -20°C et une charge en bloc de 4.000 N permet de conclure à une durée de vie de plus de 10 ans. Une longévité soulignée par les propriétés amortissantes et la grande robustesse des chapes.

Fiche signalétique

  • Solution requise : chapes igubal
  • Exigences : les composants destinés au logement devaient être résistants à la corrosion et très robustes pour pouvoir fonctionner sur la durée même à basse température.
  • Secteur : agriculture
  • Avantage pour le client : Les rotules lisses igubal ont été testées deux fois sur une durée de 100 heures à chaque fois, à - 20 °C et sous l'effet d'une charge en bloc de 4.000 N. Cela correspond à une durée de vie de 10 ans. Y contribuent aussi les propriétés amortissantes ainsi que la grande robustesse et la résistance élevée des chapes. Ces dernières sont aussi une alternative économique aux éléments rotulés en acier.
Découvrir tous les produits pour le secteur agricole
Dispositif d'épandage en bordure d'un distributeur d'engrais

Problème

Les épandeurs d'engrais de la société RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH, dont ici le modèle AXIS 50.1 W, dosent les engrais avec une très grande précision pour les épandre uniformément sur le champ. Tous les composants utilisés dans l'épandeur doivent être résistants à la corrosion et être conçus pour résister aux engrais à forte teneur en ammoniac. Le dispositif d'épandage en bordure, qui limite la zone d'épandage de l'engrais, n'y fait pas exception pour permettre un épandage plus ciblé et plus efficace. Sur ce dispositif, des vérins hydrauliques KMF sont combinés à des chapes qui doivent tenir sur la durée dans des conditions difficiles.

Solution

Les composants qui sont maintenant utilisés comme paliers dans l'épandeur sont des chapes igubal en polymère. Elles sont combinées à un vérin hydraulique KMF dans le dispositif d'épandage en bordure. Les exigences élevées posées à cette solution d'épandage d'engrais se reflète dans le test dynamique auquel le nouveau système a dû se soumettre. Le dispositif d'épandage en bordure a été testé deux fois sur une durée de 100 heures chacune, à - 20 °C et sous l'effet d'une charge en bloc de 4.000 N. Ces conditions de test simulées correspondent aux sollicitations auxquelles le système serait soumis en pratique sur une durée de dix ans. Cette longue durée de vie s'explique entre autres par les propriétés d'amortissement des vibrations et par la grande robustesse et la résistance à la corrosion des chapes. Les chapes en polymère constituent de surcroît une alternative économique aux éléments en acier.

Produits utilisés

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes de secteurs extrêmement variés



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.