Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Des composants robustes pour l'aéronautique

La fiabilité et la robustesse des composants utilisés jouent un grand rôle dans l'aéronautique et dans les disciplines qui y sont liées. Nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont le fruit de plus de 60 années d'expérience dans le domaine des polymères hautes performances. C'est la raison pour laquelle on les trouve dans des applications aéronautiques partout dans le monde. Dans un télescope spatial, ou dans une rampe de lancement de fusées par exemple. Grâce à notre équipe projets et à des câbles chainflex certifiés, nous vous proposons également des systèmes complets prêts à raccorder et sur mesure.
 
Les produits igus de la gamme paliers et guidages permettent de répondre à des solicitations élevées dans des milieux difficiles. Quelques exemples d'applications : les véhicules d'exploration de l'espace (le fameux rover sur Mars) ou encore la fabrication de modèles réduits et de prototypes en recherche et développement.

Avantages des produits igus :

  • Produits disponibles à partir de l'unité ou sous forme de solution complète à fournisseur unique
  • Choix de matériaux pour répondre aux milieux les plus variés
  • Durée de vie calculable
  • Sans graisse et avec un faible besoin en entretien
  • Livraison rapide et montage simple
  • Service 24/7 partout dans le monde

Domaines d'utilisation

Observatoire Roque de los Muchachos Observation spatiale
Décollage de fusée Navettes spatiales, fusées, rampes de lancement
Satellite Satellites et stations terriennes
Rover sur Mars Exploration de l'espace
Recherche : calculs et fusée R&D

Sélection de plastiques en mouvement pour l'aéronautique

Chaîne porte-câbles E4Q

Chaînes porte-câbles de grande taille

  • Chaînes porte-câbles à stabilité et rigidité élevées pour  l'emploi en présence de fortes sollicitations
  • Faible poids et montage simple
  • Mouvement fluide et peu bruyant
Gaine R4Q avec copeaux métalliques

Chaînes porte-câbles fermées

  • Chaînes porte-câbles hermétiques et robustes pour une protection contre la poussière, les copeaux et la saleté
  • Ouverture facile et remplissage rapide
  • Fonctionnement silencieux
Câble bus chainflex

Câble bus

  • Câbles bus fiables pour les mouvements
  • Pour différents systèmes bus de renom (Profibus, Ethernet, USB, etc.)
  • 36 mois de garantie
Fibre optique chainflex

Fibres optiques

  • Câbles fibre optique pour nombre de cycles, vitesses et accélérations élevés
  • Sans métal, résistance aux réfrigérants et aux huiles
  • 36 mois de garantie
Palier lisse iglidur X avec et sans collerette

Paliers lisses pour températures élevées

  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Conformité aux exigences du FAA en matière de protection incendie pour l'équipement intérieur des avions
Embout à rotule igubal KCRM

Embouts à rotule pour fortes charges

  • Pour des températures comprises entre -40 °C et +90 °C en continu
  • Résistance à la corrosion et aux agents chimiques
  • Fonctionnement à sec sans entretien

Nos produits dans la pratique

Projet des étudiants AIMIS-FYT : imprimante 3D pour l'espace

Impression 3D dans l'espace

Le transport de pièces de structure pour les panneaux solaires ou les antennes satellitaires dans l'espace est inefficace et coûteux. L'équipe d'étudiants munichois AIMIS-FYT essaie de voir comment il serait possible à l'avenir d'imprimer de telles pièces directement dans l'espace. Les étudiants ont construit une imprimante 3D spéciale pour des tests expérimentaux en apesanteur. Pour la technique d'entraînement, ils ont fait appel à des axes linéaires drylin SAW. Ceux-ci sont légers et n'exigent aucun entretien.
Module d'éjection pour l'espace, projet étudiant UB-SPACE

Mécanisme d'éjection innovant dans une fusée

Un écrou imprimé à partir de tribofilament iglidur J260 et un tribo-ruban en iglidur V400 sont utilisés sur un mécanisme d'éjection dans une fusée. L'objet éjecté, appelé « free falling unit » (FFU), enregistre des données sur ses mouvements dans l'orbite terrestre. Le ruban lisse posé sur la paroi intérieure de la fusée évite que le FFU ne se bloque lors de l'éjection.
Vue d'ensemble des applications dans l'aéronautique

...et de nombreux autres clients satisfaits

Découvrez dans cette sélection d'une quarantaine d'exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos paliers sont utilisés dans l'aéronautique pour répondre à divers besoins. Ils doivent y faire face à des sollicitations élevées, à de grandes amplitudes de température, à des espaces restreints ou à des contraintes de poids.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.