Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Améliorer la technicité et baisser les coûts
Les plastiques en mouvement pour le
secteur héliothermique

Changer de palier maintenant et réduire les coûts

Un fort ensoleillement direct et une faible présence de nuages qui soit constante sont les critères essentiels pour que le rendement énergétique d'une installation héliothermique soit optimal. Ce sont surtout les régions désertiques qui remplissent ces critères. Pour les systèmes de suivi, igus propose différents types de paliers et de rotules lisses qui sont adaptés aux conditions difficiles en extérieur et permettent d'éviter les immobilisations. Peu importe qu'il s'agisse d'une pièce standard ou spéciale, nous trouvons le palier idéal qui résiste à la saleté, aux UV et aux températures dans votre application et se passe de graissage supplémentaire et d'entretien.

Avantages des solutions igus :

  • Résistance aux UV, sans graisse et sans entretien
  • Fonctionnement peu bruyant sans variations de couple
  • Très faible coefficient de frottement grâce aux polymères tribo-optimisés
  • Pour les lieux de montage n'offrant que peu d'espace
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Durée de vie élevée, calculable
  • Faibles coûts
  • Plus de 17 ans d'expérience dans le secteur solaire

Domaines d'utilisation

Puits solaires Puits solaires
Collecteurs à miroir de Fresnel Collecteurs à miroir de Fresnel
Tour solaire Tours solaires

Produits allant avec

Coque de glissement iglidur TX1

Coque de glissement iglidur

  • Pour le logement de miroirs paraboliques
  • En matériau robuste iglidur J ou TX1
  • Économies possibles en combinaison avec des arbres galvanisés
  • Fabrication sur mesure pour votre équipement
Demander dès à présent
Palier à semelle igubal KSTM-GT

Paliers à semelle en deux parties

  • Produit idéal pour les miroirs de Fresnel avec des systèmes à un axe
  • Montage sur place, pas besoin de faire passer des arbres lourds au travers
  • Grande rigidité et résistance élevée
Palier à semelle igubal KSTM-GT
Palier métallique et palier lisse iglidur

Paliers lisses iglidur

L'alternative durable et sans graisse au palier lisse métallique :
  • Paliers lisses iglidur TX1 et iglidur TX2 : très robustes et résistants aux températures
  • Produit parfait pour les héliostats des tours solaires : palier lisse iglidur J à collerette, combiné à des arbres galvanisés, pour des économies allant jusqu'à 30 % par rapport à une combinaison paliers métallique et arbre chromé

Des clients satisfaits

Collecteurs à miroir de Fresnel de la société Ecotherm

20 ans sans entretien

Des paliers lisses iglidur en matériau J UV sont installés dans les quelque 1 000 logements des miroirs de Fresnel d'Ecotherm et y garantissent un mouvement sans frottement sur la durée. Le matériau a été mis au point pour un usage en présence d'UV. Il a donc une longue durée de vie au soleil et est sans entretien grâce à son fonctionnement à sec.
Miroirs paraboliques de Mithras Holding GmbH

Alternative économique et durable aux roulements métalliques

Les miroirs paraboliques de Mithras Holding sont équipés de paliers lisses polymères à longue durée de vie. Contrairement à leurs homologues métalliques, ces paliers n'ont pas besoin d'entretien grâce aux lubrifiants solides intégrés au matériau et leur fabrication est plus économique.



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.