Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Couronnes d'orientation

Les couronnes d'orientation sont généralement classées dans la catégorie des guidages de grande taille pour pouvoir transmettre simultanément des forces axiales et radiales. Contrairement aux roulements à billes, les couronnes d'orientation ne sont pas montées dans un boîtier ni sur un arbre. Leur montage fait appel à des trous de fixation dans l'anneau extérieur et l'anneau intérieur afin de permettre une transmission optimale des forces et un raccordement rapide aux composants concernés qui y sont adjacents. Les couronnes d'orientation sont généralement montées à plat mais un montage vertical est aussi envisageable. Sur les couronnes d'orientation en métal, les éléments roulants maintenus à distance les uns des autres se déplacent sur un chemin de roulement graissé et étanche. igus offre aux clients le choix entre deux variantes 100 % sans graisse. Une couronne d'orientation tournant sur des éléments de glissement exigeant peu d'entretien et des couronnes d'orientation montées sur billes ; avec denture extérieure, denture intérieure ou des pièces spéciales sur demande. 

Couronne d'orientation iglidur PRT montée sur éléments de glissement

  • 100 % sans graissage
  • Structure très plate
  • Produit prêt à l'emploi & et simple à monter
  • Résistance à la saleté, à la poussière, à la corrosion et à l’humidité
  • Configuration au choix

Couronne d'orientation montée sur billes xiros

  • 100 % sans graissage
  • Disponible en variante sans métal
  • Pour le secteur alimentaire et l'industrie chimique en particulier
  • Composants conformes aux exigences du FDA

Nos couronnes d'orientation dans la pratique

Table de montage avec couronne d'orientation PRT

Table de montage avec couronne d'orientation iglidur PRT-01

« Nous étions à la recherche d'une couronne d'orientation peu compliquée pour assurer la rotation de notre table de montage. Le fait que les couronnes d'orientation PRT soient sans entretien nous a séduits. La coopération avec igus s'est très bien passée. »
Maciej Banaś, GBK Projektowanie i Budowa Maszyn
Enrouleur de câble chauffant EasyCure de la société Bodenbender GmbH

Enrouleur de câble chauffant avec couronne d'orientation xirodur B180

« Les couronnes d'orientation xiros nous ont convaincus par leur absence de graissage, leur fonctionnement fluide et le faible poids du polymère utilisé. Les possibilités de configuration individuelle des produits se sont aussi avérées très utiles pendant la phase de mise au point. »
Jonas Bodenbender, gérant de la société Bodenbender GmbH

Nos innovations dans le domaine des couronnes d'orientation



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.