Les demandes et les souhaits des clients sont pour igus une source d'innovation. Le plus grand plateau tournant du monde igus, qui a un diamètre intérieur de 400 mm, un diamètre extérieur de 600 millimètres et une hauteur de 40 millimètres, l'illustre à la perfection. Il a en effet été mis au point suite à une demande d'un client du secteur de la manutention dans l'industrie chimique. xiros, ce sont des roulements à billes en polymères fonctionnant à sec et séduisant par une absence d'entretien conjuguée à un faible frottement. Ainsi, le plateau tournant XXL permet de faire tourner une charge de 250 kilogrammes avec une force motrice de 15 Newton-mètres seulement. L'absence de lubrifiant et la structure ouverte du plateau tournant à billes permettent au client de procéder à un rinçage quotidien.