Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Couronnes d'orientation sans graisse dans une installation de lavage de vélos

Fiche signalétique

Produits requis :
logement sans entretien des brosses de nettoyage

Exigences :
sans graisse et sans entretien, longue durée de vie, absence de corrosion, résistance à la saleté et au détergent

Secteur :
secteur des vélos / stations de lavage

Bénéfice pour le client :
réduction des immobilisations
Installation de lavage de vélos
Cette installation permet de laver des vélos en quelques minutes, de façon simple. Pour le nettoyage, il suffit de pousser le vélo à travers l'installation, où des brosses assurent un nettoyage en profondeur mais non agressif avec un savon bio respectueux de l'environnement. Un circuit fermé pour l'eau et plusieurs étages de filtrage permettent de réduire la consommation d'eau et les coûts d'exploitation.

Problème

La présence de savon rendait impossible l'utilisation de roulements à billes métalliques conventionnels. Le lubrifiant partirait au fil du temps, les roulements à billes seraient à sec et finiraient par gripper l'ensemble. Les roulements métalliques ne peuvent en effet se passer de graissage externe pour qu'une telle installation fonctionne correctement. Pour éviter le graissage, il fallait donc trouver un logement pour les brosses qui fonctionne malgré la présence constante de saleté et de savon afin d'éviter les immobilisations mentionnées ci-dessous.

Solution

Le fabricant de l'installation a fait appel à deux couronnes d'orientation xiros à billes en inox pour le logement des brosses de lavage. Les bagues sont réalisées en xirodur B180, un matériau résistant à l'usure et dédié aux roulements à billes. Ce matériau permet un fonctionnement sans graisse, un faible frottement en roulement et une utilisation à des températures atteignant 80 °C. Sans compter que les roulements à billes en polymère sont résistants à la corrosion, 50 % plus légers et jusqu'à 48 % moins chers que des solutions métalliques comparables. Leur utilisation dans l'eau et avec du savon ne pose pas de problème et la durée de vie de l'installation de lavage est allongée.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.