Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Paliers lisses sans graisse exposés à la poussière et à l'humidité dans des pédales de machines agricoles

La société Senata utilise nos paliers en polymère dans ses cabines conducteur depuis plus de dix ans.

Les machines de construction et les machines agricoles sont constamment utilisées dans des milieux difficiles. Toujours à l'extérieur, elles doivent faire face aux changements de température ainsi qu'à une exposition constante à la poussière et à la saleté. Autant de défis, notamment pour leurs composants en mouvement. Comment, dans un tel cas, fonctionner sans panne pendant des années pour répondre pleinement aux attentes des fabricants ? Comme les paliers lisses polymères iglidur du spécialiste des plastiques en mouvement igus par exemple. Ses produits sont utilisés depuis de longues années dans les pédales de la société Senata.

Fiche signalétique

  • Solution requise : paliers lisses iglidur J
  • Exigences : conditions difficiles dans la cabine du conducteur, exposée à la poussière, à l'humidité, aux changements de température, aux produits de nettoyage agressifs et aux effluves de gazole ou d'engrais ; fiabilité et robustesse sur la durée
  • Secteur d'activité : machines agricoles et de construction
  • Avantage pour le client : les paliers lisses iglidur n'ont pas besoin d'être graissés et garantissent un frottement et une usure optimale sur toute leur durée de vie ; l'absence de lubrifiant évite que de la saleté ne s'agglutine au niveau des logements ; les parois fines ne prennent peu de place dans l'application ; prix nettement plus bas que des produits équivalents
Pédale Utilisés depuis plus de 10 ans, les paliers lisses polymères igus garantissent des mouvements fluides aux pédales de la société Sensata.

Problème

Les conditions de travail dans les cabines des machines de construction et des machines agricoles sont difficiles, en présence de poussière, d'humidité, de changements de température, de produits de nettoyage agressifs et d'effluves de gazole ou d'engrais. C'est dans ce milieu que sont utilisés les produits de la société Sensata Technologies GmbH. Avec 22 000 employés, Sensata est l'un des principaux fabricants de capteurs et de produits pour les interfaces homme-machine, dont par exemple poignées de motos, manettes, unités de commande pour machines de construction et machines agricoles, grues et plateformes élévatrices. Et aussi des pédales. Les pédales, en particulier, doivent résister à des sollicitations extrêmes en présence de substances gênantes et d'humidité. Elles peuvent même, en certains endroits, être quelques centimètres dans le gravier.
En dépit de ces conditions, il va de soi que l'utilisateur doit pouvoir faire entièrement confiance aux composants utilisés. Les pièces mobiles comme les pédales doivent donc toujours permettre un actionnement fluide.
Les clients de l'entreprise Sensata Technologies GmbH, fabricants de machines agricoles et d'engins de chantier, exigent toujours des années et des années de fiabilité et de robustesse. L'ensemble complet doit tenir longtemps, et Sensata le promet aussi à ses clients.

Solution

Les pédales de l'entreprise renferment depuis plus de dix ans des paliers lisses en matériau iglidur J. Ce matériau est un véritable marathonien, à la fois économique et polyvalent, qui est très résistant à l'usure sur une grande variété d'arbres. Un gros avantage puisqu'il est associé ici à un arbre en plastique, ce qui est plutôt inhabituel. Normalement, la chaleur générée avec cette combinaison peut poser problème. Le risque en est ici toutefois négligeable en raison de la faible vitesse de rotation.
Contrairement aux paliers métalliques, les paliers lisses polymères de la société n'ont pas besoin de graisse ni d'huile. La micro-abrasion libère des lubrifiants solides répartis de manière homogène dans le palier et les distribue sur le matériau associé, créant ainsi un effet autolubrifiant. Celui-ci garantit des valeurs de frottement et d'usure optimales pendant toute la durée de vie. L'absence de lubrifiants conventionnels évite aussi que de la saleté ne s'agglutine au niveau des logements. Outre leur prix nettement inférieur, les paliers lisses polymères ont le grand avantage d'avoir des parois plus fines et donc de prendre moins de place que les paliers frittés.

« Nous avons testé la pédale en l'actionnant des millions de fois, avec succès, pour être sûrs qu'elle fonctionne sans problème pendant des années »

Michael Stoffers, Chef de Projets design mécanique, Sensata Technologies GmbH (Allemagne)
Pédale Des pédales passées au crible : chez Sensata, les pédales ont dû passer plusieurs tests avec les cinq millions d'actionnements requis. Examen réussi.
Pédale L'absence de lubrifiants externes évite que de la saleté ou de la poussière n'adhère aux paliers et risque d'en entraver le mouvement.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.