Référence | Diamètre nominal Ø |
pour élément de fixation |
Position | pour robots UR |
avec dents |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.911.965.054.Z0 | 54 | TL.30.01.Z0 | 55,34 USD | ||||
TR.911.965.066.Z0 | 66 | TL.30.01.Z0 | 57,13 USD | ||||
TR.911.965.075.Z0 | 75 | TL.30.01.Z0 | 57,66 USD | ||||
TR.911.965.086.Z0 | 86 | TL.30.01.Z0 | 58,84 USD | ||||
TR.911.965.108.Z0 | 108 | TL.30.01.Z0 | 61,34 USD | ||||
TR.911.965.054.Z1 | 54 | TL.30.01.Z1 | 55,41 USD | ||||
TR.911.965.066.Z1 | 66 | TL.30.01.Z1 | 57,18 USD | ||||
TR.911.965.075.Z1 | 75 | TL.30.01.Z1 | 57,71 USD | ||||
TR.911.965.086.Z1 | 86 | TL.30.01.Z1 | 58,89 USD | ||||
TR.911.965.108.Z1 | 108 | TL.30.01.Z1 | 61,41 USD | ||||
TR.911.966.054.Z0 | 54 | TL.40.01.Z0 | 59,55 USD | ||||
TR.911.966.066.Z0 | 66 | TL.40.01.Z0 | 61,34 USD | ||||
TR.911.966.075.Z0 | 75 | TL.40.01.Z0 | 61,87 USD | ||||
TR.911.966.086.Z0 | 86 | TL.40.01.Z0 | 63,05 USD | ||||
TR.911.966.108.Z0 | 108 | TL.40.01.Z0 | 65,55 USD | ||||
TR.911.966.054.Z1 | 54 | TL.40.01.Z1 | 59,62 USD | ||||
TR.911.966.066.Z1 | 66 | TL.40.01.Z1 | 61,41 USD | ||||
TR.911.966.075.Z1 | 75 | TL.40.01.Z1 | 61,92 USD | ||||
TR.911.966.086.Z1 | 86 | TL.40.01.Z1 | 63,10 USD | ||||
TR.911.966.108.Z1 | 108 | TL.40.01.Z1 | 65,60 USD |
Structure fermée
Protection contre les copeaux
Contours extérieurs lisses
Design "easy"
Pose simple des câbles
Il suffit d'enfoncer les câbles
Variante légère en design "easy"
Pose simple des câbles
Economique
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24