Référence | Nombre de câbles |
Angle d'oscillation |
Angle de rotation |
Poids | Charge maxi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entraînement propre |
Passage possible |
Standard (avec butée) |
Option (*sans butée) |
Standard (avec butée) |
Option (*sans butée) |
[gr] | Oscillation [Nm] |
Rotation [Nm] |
|
1. Articulation oscillante RL-50-PL1 |
2 | 4 | 180° (±90°) | 210° (±105°) |
- | - | 235 | 12 | - |
2. Articulation rotative RL-50-TL1 |
2 | 8 | - | - | 340° (±170°) |
540° (±270°) |
245 | - | 5 |
3. Articulation |
4 | 4 | 180° (±90°) |
210° (±105°) |
340° (±170°) |
540° (±270°) |
345 | 12 | 5 |
4. Articulation |
4 | 4 | 180° (+130°/-50°) |
240° (+135°/-105°) |
340° (±170°) |
540° (±270°) |
345 | 12 | 5 |
5. Articulation à 2 axes RL-50-003 |
4 | 4 | 180 ° (+180°/0°) |
235° (+180°/-55°) |
340° (±170°) |
540° (±270°) |
400 | 12 | 5 |
6. Articulation de base RL-90-BL1 |
4 | 8 | 180° (±90°) |
190° (±95°) |
180° (±90°) |
- | 1250 | 20 | 10 |
Tuyau pneumatique (pince)
2Quadruple câble Bowden
3Câble capteur articulation 2
44 câbles se déplacent librement dans le tube
5Câble Bowden simple pour la rotation
68 câbles se déplacent librement dans le tube
Articulation montée en plastique (PA 2200) avec logements (aluminium anodisé dur en standard)
Câbles en Dyneema
Tiges en aluminium (standard = 100 mm, fournies, longueurs spéciales sur demande)
Capteurs d'angle en option (-WS), 3 m de câble pour les capteurs, montés et testés. Manchons pour le raccordement après consultation, gratuits.
Toutes les articulations pré-assemblées conformément au point 7)
Tous les câbles passés avec des segments spéciaux à câble Bowden conformément au point 5)
Tubes en aluminium entre les articulations, individualisés aux spécifications
Plaque de montage en bas du bras
Câbles capteurs passés (option -WS), 3 m de câble capteur monté et testé. Manchons pour le raccordement après consultation, gratuits.
Moteurs pas à pas igus®, nombre en fonction du nombre d'axes du bras
Réducteur planétaire pour chaque moteur
« Poulie d'entraînement » pour le raccordement des câbles à l'entraînement
« Dispositif de tension » pour retendre facilement les poulies d'entraînement
Boîtier dans lequel les moteurs sont montés et sur lequel le bras est installé, en différentes versions
Pinces (disponibles en option chez igus®, autres produits également adaptables)
Composants de commande
Câbles de puissance pour moteurs (disponibles en option chez igus®)
4.640 signaux / 360° pour tous les mouvements rotatifs de l'articulation de taille RL-50
(29 paires de pôles x 160 signaux / paire de pôles) ≈ 0,078°
4.960 signaux / 360° pour tous les mouvements oscillants de l'articulation de taille RL-50
(31 paires de pôles x 160 signaux / paire de pôles) ≈ 0,073°
9.920 signaux / 360° pour tous les mouvements de l'articulation de taille RL-90 (« base »)
(62 paires de pôles x 160 signaux / paire de pôles) ≈ 0,036
Capteur à effet de Hall rotation
2Codeur rotation
3Codeur oscillation
4Capteur à effet de Hall rotation
Moteur pas à pas
2Réducteur planétaire
3Poulie d'entraînement avec dispositif de tension