Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Robot Delta pour les tâches de pick & place rapides

delta-workspace

Avec 2 ou 3 axes pour des tâches de prise et dépose rapides

Les robots Delta igus sont disponibles en cinématique à 2 ou à 3 axes et vous permettent ainsi de choisir entre différentes tailles pour le périmètre de travail. Construire soi-même ou acheter tout fait, c'est vous qui décidez si vous souhaitez recevoir votre robot Delta en kit ou pré-assemblé. Ce type de robot a un taux de picking très élevé de 100/60 picks/minute. La prise rapide sur convoyeur et le tri en sont donc des applications types.
  • Matériel de pilotage plug and play avec logiciel gratuit
  • Comme cinématique à 2 ou 3 axes
  • Délais de livraison courts
Voir les robots Delta dans la boutique

Caractéristiques techniques des robots Delta igus®

Puissance

Charge utile maximum de 5 kg

Portée

Périmètre de travail maximum de 700 mm

Articulation

Jusqu'à 3 degrés de liberté

Vitesse

Vitesse maximale de 100 picks/min

Précision

Reproductibilité de ±0,5 mm

Poids

Température ambiante de 0 à 50 °C


igus Robot Control

Logiciel gratuit et sans licence

Les robots Delta igus® sont compatibles avec le système de pilotage igus® Robot Control. Vous pouvez télécharger le logiciel correspondant gratuitement et l'essayer au préalable. Programmez facilement votre solution à portique.
Plus d'informations sur igus Robot Control
Logiciel iRC pour robots Delta

Robots Delta à l'œuvre


Modèles Delta igus actuels

Delta 2 axes DLE-ZR-0001

DLE-ZR-0001
Voir dans la boutique

Delta 3 axes DLE-DR-0050

DLE-DR-0050
Voir dans la boutique

Delta 3 axes DLE-DR-0001

DLE-DR-0001
Voir dans la boutique


Boutique automatisation low cost

Robotique économique pour vos projets d'automatisation

Découvrez nos robots Delta et de nombreux autres types de robots dans notre boutique en ligne, la bonne adresse pour la robotique économique.
Naviguez dans la boutique, informez-vous et commandez-y en toute facilité.
Boutique



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.