Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaîne porte-câbles enfichable : Simplifiez le raccordement de votre chaîne porte-câbles


Qu'entend-on par chaîne porte-câbles enfichable (plug-in) ? En quoi se distingue-t-elle d'une readychain ? ...
La chaîne porte-câbles enfichable est une nouvelle étape évolutive des variantes readychain que vous connaissez. Sur cette chaîne, les câbles sont prêts à être raccordés aux deux extrémité et les connecteurs sont intégrés. La readychain est ainsi un module complet qui a une connexion enfichable. Sa contrepartie, un boîtier avec la prise, peut être bridée à un carter de machine par exemple.

...raccordement en quelques secondes...
Avec une chaîne enfichable, le montage de votre chaîne porte-câbles est un jeu d'enfant. Les connecteurs fixés à l'élément de fixation de la chaîne permettent de fixer cette dernière dans l'application simplement et rapidement. Ces modules prêts à connecter permettent de gagner jusqu'à 80 % de temps au montage. Le principe du « plug-in » permet un échange rapide (comme le câble d'alimentation d'un ordinateur portable) - sans outil, sans savoir-faire spécial, sans technicien. Les erreurs sont aussi évitées grâce à l'impossibilité d'une mauvaise connexion.

...100 % sur mesure !
Les connecteurs, boîtiers et raccordements nécessaires peuvent être planifiés individuellement, faisant de chaque chaîne porte-câbles enfichable un produit sur mesure. Vous avez ainsi une interface collant à 100 % à votre application et qui vient remplacer l'ancienne configuration à partir des différentes pièces. Mettez-nous au défi, montrez-nous votre raccordement le plus compliqué. Car ce sont les défis qui engendrent les innovations, comme la readychain® micro-speed ci-contre par exemple.
Demande de renseignements confectionnement enfichable

Avantages :

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Raccordement extrêmement simple à votre application
  • Serre-câbles et joint intégrés
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • 80% de temps de montage en moins
  • Modules optimisés prêts à monter
  • Entretien et remise en état : déconnecter, changer, reconnecter, le tour est joué
Preuves

Preuves

  • Solution interface économique :  un  connecteur plutôt que de nombreux connecteurs
  • Configuration quasi illimitée
  • Mauvaises connexions exclues
Durabilité

Durabilité

  • Configurations sur mesure comme complément possible à des systèmes de chaînes porte-câbles igus® existants

Montage rapide et simple

Les raisons de la mise au point l'adaptateur Module Connect

La chaîne porte-câbles enfichable avec l'adaptateur Module Connect peut être utilisée partout où des réactions rapides sont exigées en cas de problème pour assurer un raccordement rapide de la chaîne porte-câbles et éviter des immobilisations longues.
 
Par exemple dans un système automatique de stationnement où le client donne sa voiture pour qu'elle soit garée. La voiture est pesée et mesurée par le système avant d'être amenée automatiquement à une place de stationnement adaptée. En cas d'arrêt de l'installation dû par exemple à une  rupture de câble dans la chaîne porte-câbles ou à une fuite dans le tuyau pneumatique, toute personne chargée de l'entretien doit pouvoir détacher la chaîne porte-câbles défectueuse et en rattacher une nouvelle déjà confectionnée. Une opération rapide et simple avec l'adaptateur , sans que la moindre connaissance de base en électronique soit nécessaire. 
 
Mais l'entretien rapide que procure l'adaptateur Module Connect ne se limite pas aux systèmes automatiques de stationnement, on peut aussi l'utiliser dans des systèmes de production, dans des systèmes de pharmacies et partout où des chaînes porte-câbles doivent être raccordées.
MC L'adaptateur Module Connect, lauréat du German Design Award 2021

Module Connect, le connecteur modulaire pour chaînes porte-câbles

Raccordez votre chaîne porte-câbles avec UN SEUL connecteur

Tous les talents de Modul Connect dans un film
Les modules peuvent présenter une ou deux couches en fonction du remplissage et de la géométrie de la chaîne porte-câbles qu'ils accompagnent. Cela permet un câblage optimal pour chaque application, tant en termes de fonction que de design.
 
Une fixation sûre directement dans le boîtier connectique est possible en liaison avec le serre-câbles universel igus. Les éléments souples utilisés entourent les câbles et les maintiennent en place sans les endommager. Cette structure flexible qui ressemble à des alvéoles de miel s'adapte à différentes sections de câbles et permet ainsi un soulagement global des efforts de traction.
 
Module Connect peut être utilisé en de nombreux endroits, par exemple au point fixe d'une chaîne porte-câbles ou au point mobile, entre deux chaînes porte-câbles ou pour l'introduction de câbles dans des borniers ou dans des armoires électriques.

readychain speed : vous l'enfichez, le tour est joué

Le guidage de l'énergie facile avec des modules enfichables

Le but de toute readychain igus est de rendre le montage des modules aussi simple que possible. Il y a quelques années, la readychain speed révolutionnait le secteur des chaînes porte-câbles confectionnées. Les ingénieurs ont tout simplement regroupé connecteurs et éléments de fixation en une unité qui peut être enfichée directement dans l'armoire électrique. readychain speed raccorde donc des systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés en quelques secondes et sans outils.
 
De manière générale, l'avantage des modules préconfectionnés réside dans le fait qu'ils sont intégrés à la production comme une pièce contrôlée à 100% dont tous les composants sont adaptés les uns aux autres. Cette intégration fluide est importante pour les chaînes de montage ou les productions cadencées notamment. Quant au temps de montage des modules readychain, il ne constitue qu'une fraction de celui d'éléments individuels. Avec le système readychain speed d'igus, vous réduisez encore vos temps de production.

La chaîne enfichable dans toutes ses variantes :


RC micro-speed

readychain®
micro-speed

Adaptateur MC

Module Connect avec adaptateur

RC speed

readychain speed


Exemples d'applications avec readychain®


Câbles igus confectionnés avec des connecteurs HARTING

igus readychain & composants HARTING

Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce partenariat ?

Avec HARTING comme fournisseur et partenaire design,  igus peut tirer le meilleur parti de la fabrication readychain. La qualité, le temps de traitement, la productivité et avec eux le prix prêchent tous clairement pour le confectionnement industriel des câbles chez igus. Si l'on combine cette préparation à la machine à des espaces de confectionnement dédiés et à des stocks de type Kanban, on obtient l'incomparable flexibilité qui caractérise readychain.
  • Produits prêts à raccorder, en provenance directe du fabricant du câble
  • Dans la longueur souhaitée : au centimètre près sans montant minimum de commande
  • Le confectionnement sur mesure fait partie de notre quotidien

De bonnes raisons d'utiliser une chaîne porte-câbles enfichable igus

Pour la production de machines et d'installations, les raisons ne manquent pas de choisir des chaînes porte-câbles entièrement confectionnées :
  • Jusqu'à 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction des coûts de fabrication
  • Logistique réduite à un minimum,  pas besoin d'espace de stockage
  • Optimisation du processus d'achat,  un système, une référence
  • Réduction du temps de montage donc  moins d'arrêt des machines
  • Montage sur place,  service international avec 35 filiales
  • Versions spéciales possibles, igus développe d'autres composants

Un clic, et le kit Module Connect est directement ajouté au panier ...

... disponible sur stock !

Pour les utilisateurs souhaitant configurer eux-mêmes leur interface sur mesure, des kits Module Connect sont maintenant disponibles avec trois ou quatre entrées de câbles.
Ils sont composés de boîtiers, de capots, d'inserts étanchants et de serre-câbles. Les accessoires tels que verrouillages simples et doubles ainsi qu'éléments de fixation nécessaires pour l'application peuvent aussi être commandés avec. igus propose des inserts de contact pour votre configuration. Directement.

Demander une boîte d’échantillons gratuits (en anglais)

Photo USP Prêt à mettre en place plutôt qu'en pièces détachées : Il n'est vraiment plus nécessaire qu'une entreprise s'occupe du montage des chaînes porte-câbles et des câbles pour ses machines. Avec notre système readychain, nous fournissons des systèmes de chaînes porte-câbles sur mesure, confectionnés, qui n’ont plus qu’à être installés sur place.
Demander gratuitement

Le plus grand laboratoire de tests du monde

Photo USP Plus de 15.000 essais sont effectués tous les ans et leurs résultats ont permis de constituer la plus grande base de données de tests du monde. Cette base de données nous permet de toujours vous proposer le bon produit pour votre application. Des essais sur mesure pour votre secteur d'activité peuvent aussi être effectués.
Laboratoire de tests

Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à raccorder

Photo USP Vous avez besoin d'un système de chaînes porte-câbles complet confectionné ? 
Nous nous chargeons de l'ensemble de la logistique, du regroupement de tous les composants nécessaires au montage du système prêt à l'emploi. 95 % de temps de confectionnement en moins
Vue d'ensemble readychain

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.