La multitude de matériaux iglidur permet de choisir le matériau pour paliers lisses qui convient le mieux au matériau de l'arbre, que celui-ci soit tendre ou trempé. Les matériaux iglidur font l'objet de tests complets dans le laboratoire de tests. Les résultats des tests servent de base au calcul de la durée de vie que permettent les outils en ligne igus gratuits.
Les véhicules rail-route à plateforme élévatrice ou à grue font également appel à des chaînes porte-câbles et à des câbles chainflex en raison de leur extrême résistance. Les chaînes porte-câbles igus font elles aussi l'objet de tests poussés. Ces tests permettent de s'assurer qu'elles soient robustes et aient une longue durée de vie même en présence d'intempéries, de vibrations et de sollicitations fréquentes. De surcroît, leur matériau et leur structure contribuent à réduire leur poids. Ces chaînes combinées à des câbles chainflex peu sujets aux défaillances augmentent encore la durée de vie de l'application. Les câbles chainflex ont été mis au point pour les sollicitations élevées, ils résistent aux tout petits rayons de courbure et aux torsions et ils bénéficient d'une garantie de 36 mois. Les câbles chainflex résistent eux aussi aux intempéries, à la chaleur et au froid malgré une utilisation permanente.