Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Grand confort dans le compartiment voyageurs

Fiche signalétique

  • Produits requis : logements robustes et sans entretien dans le compartiment voyageurs
  • Exigences : application propre, respect de la norme DIN 45545
  • Matériau :guidage linéaire drylin W, paliers lisses en iglidur G et RW370, plateaux tournants PRT  
  • Secteur : technique ferroviaire ,  intérieur
  • Bénéfice pour le client : les logements sont sans entretien et n'ont pas besoin d'être graissés 

Les paliers lisses iglidur et les guidages linéaires drylin permettent des réglages propres sans apport de graisse, un faible frottement et des mouvements silencieux. Ils les doivent aux lubrifiants solides incorporés aux matériaux utilisés. C'est la raison pour laquelle des paliers lisses et des composants de technique linéaire igus sont utilisés là où propreté et confort sont de rigueur : dans le compartiment voyageurs.   
Siège de train équipé de différents composants igus
Les réglages des accoudoirs, des tablettes rabattables et des sièges sont assurés à l'aide de paliers lisses ou de rondelles en iglidur G par exemple. Ce matériau iglidur est très résistant à l'usure et est disponible en un grand nombre de tailles. Et si les composants doivent être conformes à la norme DIN 45545, il est possible de faire appel à de l'iglidur RW370. Des guidages linéaires drylin sont utilisés pour pouvoir faire coulisser les tablettes. La saleté et les liquides ne posent problème ni aux paliers lisses iglidur ni aux composants de technique linéaire drylin . Les logements des deux produits peuvent être nettoyés sans problème si quelque chose devait être renversé dessus.  
 
Les polymères hautes performances igus permettent aussi de voyager en tout confort dans les sièges de première classe. Des plateaux tournants iglidur PRT permettent de tourner les sièges dans le sens de la marche. A la main et parfois par commande électrique. Avec leurs éléments de glissement en iglidur J, ces plateaux tournants sont sans entretien et n'ont pas besoin d'être graissés. Les plateaux tournants sont disponibles en différentes tailles. Et pour que voyager soit vraiment un plaisir, des éléments de technique linéaire drylin W veillent à ce que les réglages de l'appui-tête et du repose-pieds, du dossier et des accoudoirs se fassent facilement et sans bruit. Sont utilisés à cet effet des guidages linéaires avec ou sans arrêts selon les souhaits du client. Si les réglages du siège sont importants, il importe également que les prises électriques et les connexions USB placées dans celui-ci soient équipées de câbles robustes et souples qui soient guidés de manière sûre. Les câbles chainflex , qui ont été mis au point pour les applications en mouvement, et les chaînes porte-câbles igus s'y prêtent à la perfection.   

Vers les produits utilisés


Autres sujets susceptibles de vous intéresser



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.