Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Roulements à billes en polymères

Les roulements à billes xiros à une rangée de billes sont des roulements en polymère répondant à la norme DIN 625 et font partie de la famille des roulements mécaniques. Qu'est-ce qu'un roulement à billes ? Un roulement à billes sert la plupart du temps à supporter des charges radiales à une vitesse de rotation généralement élevée. Dans certains cas exceptionnels, ils peuvent aussi prendre en charge de faibles forces axiales. C'est possible grâce aux éléments roulants qui se trouvent à proximité des rainures des roulements.

Nos roulements à billes sans graisse et sans entretien en polymère sont composés, comme les autres roulements mécaniques, de quatre éléments. Les deux bagues, extérieure et intérieure, sont toutefois proposées en différents types de polymères afin de répondre aux besoins les plus variés. La cage des roulements à billes doit aussi être choisie en fonction du milieu d'utilisation. Nos roulements à billes sont munis de billes en inox, en verre ou en polymère.

FAQ

Nos matériaux pour les roulements à billes

Roulement à billes en xirodur® B180

xirodur® B180

  • Très longue durée de vie
  • Vaste gamme de produits
  • Faible usure
Roulement à billes en xirodur® S180

xirodur® S180

  • Longue durée de vie
  • « xirodur B180 in schwarz »
  • Pour les pièces visibles
Roulement à billes en xirodur® C160

xirodur® C160

  • Excellente résistance aux agents chimiques
  • Faible absorption d'agents
  • Matériau économique comparé au xirodur A500
Roulement à billes en xirodur® A500

xirodur® A500

  • Notre spécialiste des températures (très résistant)
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Produit spécial
Roulement à billes en xirodur® D180

xirodur D180

  • Matériau tendre
  • Pour un fonctionnement silencieux
  • Convient uniquement aux faibles charges
Roulement à billes en xirodur® F180

xirodur® F180

  • Matériau ESD (antistatique)
  • Contribue à la décharge électrostatique
Roulement à billes en xirodur® F500

xirodur F500

  • Idéal pour le secteur des semi-conducteurs
  • Extrêmement résistant aux produits chimiques et résistant aux températures comprises entre -50 et +150 °C
Roulement à billes en xirodur® MT180

xirodur MT180

  • Composants tous conformes USP classe VI // DIN EN ISO 10993
  • Pour le secteur médical
Roulement à billes en xirodur® S180LF

xirodur S180LF

  • Faible dégazage 
  • Pour l'habitable automobile
  • Formes spéciales possibles
Achat en ligne de roulements à billes
25 produits de différentes tailles disponibles sur stock.
► Boutique en ligne
Pièces spéciales xiros en polymère
De l'idée à la solution : votre roulement dans la forme, la quantité et le matériau que vous souhaitez
► S'informer maintenant
Laboratoire de tests pour roulements à billes en polymères
Nos roulements à billes sont passés au crible dans le plus grand laboratoire de tests du secteur.
► Plus d'informations

Trouver le bon roulement à billes en quelques opérations seulement

Avec notre outil en ligne, quelques informations sur votre application suffisent pour obtenir une vue d'ensemble de tous les roulements à billes xiros lui convenant. Vous obtenez également la durée de vie escomptée du roulement à billes sur la base des données de votre application.
Trouver le bon roulement à billes et le commander
Outil de calcul de la durée de vie des roulements à billes xiros®

Quelle structure ont les roulements à billes ?

Structure des roulements à billes
1. Bague extérieure et bague intérieure

L’adéquation d’un roulement à billes xiros DIN 625 pour une application donnée dépend en grande partie des matériaux des deux bagues. Celles-ci sont réalisées en tribopolymères afin de maximiser la durée de vie et de minimiser le coefficient de frottement. Vous avez le choix entre plusieurs matériaux. La température d’utilisation, la résistance aux produits chimiques et le prix dépendent de ce choix.

2. Cage

Le matériau de la cage du roulement doit aussi convenir à l’application. Les différentes options de matériau ont en effet des résistances aux produits chimiques et aux températures assez variées. Les matériaux utilisés pour la cage sont compatibles avec tous les matériaux des bagues intérieures et extérieures.

3. Billes

C’est au niveau des billes que la différence est la plus grande. Elles peuvent être en inox, en verre ou en polymères. Chacun de ces matériaux a sa propre masse, ce qui affecte sa surface, son poids et sa résistance aux produits chimiques. Les billes en inox sont économiques, elles résistent aux produits chimiques mais sont les plus lourdes. Le choix devrait se porter sur des billes en verre si la présence de métal n'est pas souhaitable. Elles résistent aussi très bien aux produits chimiques et ont un poids moyen. Les billes en polymères offrent de grands avantages en termes de poids et de niveau sonore en service. En fonction du polymère choisi, elles peuvent aussi très bien résister aux produits chimiques.
  • ES inox (1.4401)
  • GL verre (verre calcaire natron)
  • PAI plastique « PAI »
  • POM plastique « POM »
Autres formes :
  • Roulettes bombées à l’extérieur et capables de se déplacer directement sur un profilé
  • Roulettes à gorge, pour le renvoi d'un fil par exemple
  • Butées axiales et couronnes d'orientation à billes pour l'absorption de forces axiales
  • Roulements multiples, pour mouvements linéaires et rotatifs
  • Roulements à collerette, à monter par exemple dans les extrémités de rouleaux de renvoi
  • Roulements à double rangée de billes pour l’absorption de forces élevées

Où utilise-t-on des roulements à billes ?



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.