Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Sortir de la terre de fosses profondes
Palan
Demander un échantillon gratuit

Données techniques :

  • Produits requis : Le module à poulie de la société française Ets Payant permet de sortir de la terre de fosses dont la profondeur peut atteindre 65 mètres. La poulie est fixée sous la flèche d'une pelle
  • Exigences : Absence totale de graissage et d'entretien, résistance, insensibilité aux intempéries, résistance aux chocs puissantes et aux fortes charges
  • Produits utilisés : Paliers lisses avec et sans collerette, rondelles, biellettes avec calotte, guidages linéaires, arbres en aluminium, films lisses, patins, plaques de glissement, vis trapézoïdales, écrous pour vis trapézoïdale
  • Bénéfice pour le client : Les solutions igus® sont utilisées dans des domaines extrêmement variés: dans les pivots des bras repliables des enrouleurs, dans les pivots des boîtiers de fixation des tuyaux à la traverse, dans les guidages des amortisseurs assurant la tension des tuyaux dans les boîtiers et dans les guidages et entraînements des chariots de l'enrouleur. Les produits igus® répondent tous parfaitement aux critères spécifiés : montage simple, sans entretien, insensibilité à l'humidité et à la poussière.
Vous avez besoin de plus d´informations ? Prendre contact

Problème

Le palan est un équipement qui est peut être fixé à une pelle hydraulique standard de 40 tonnes. Il est destiné à extraire des déblais excavés dans une fosse pouvant atteindre 65 mètres de profondeur. Il se compose d'un module avec des treuils et des dévidoirs. Ce module pèse près de 7 tonnes et il est fixé sous la flèche de la machine à l'aide d'un système de fixation rapide. Le palan dispose aussi d'un module à rouleaux de renvoi qui est fixé à l'extrémité de la tige du godet de l'excavatrice à l'aide d'un dispositif de fixation rapide. Les câbles et tuyaux hydrauliques sont fixés à une benne preneuse hydraulique avec palonnier qui dispose d'un système d'amortissement des forces de traction. Quatre machines de ce type sont actuellement en service sur le chantier du GRAND PARIS EXPRESS. La construction d'une ligne de métro en périphérie de Paris doit passer sous les réseaux et les tunnels existants, ce qui explique les grandes profondeurs qui doivent pouvoir être atteintes sans problème. La machine doit donc être peu encombrante.

Solution

La verticale du centre de gravité du module treuil et enrouleur passe dans la zone d'appui des chenilles au sol, ce qui confère une grande stabilité à l'ensemble. Toutes les pièces montées sur la machine doivent donc résister à son poids élevé, ce qui ne pose aucun problème aux pièces igus®. Avec son équipement TGP (terrain de grande profondeur), la machine est très performante, compacte et relativement facile à transporter. Les solutions igus® ont su s'imposer face à leurs alternatives en métal pour le repliage facile et la longue durée de vie. Aucun entretien ni graissage régulier n'est exigé. Le faible encombrement de la machine, lors du transport ou à l'usage, est un avantage pour les chantiers en milieu urbain.En position de transport avec les enrouleurs repliés, les trois dimensions de la machine sont identiques à celles de l'excavatrice de base. 

Autres photos de l'application :

Drainage des terrains
Palan
Drainage des terrains
Drainage des terrains
Palan
Palan

Produits utilisés

Vis trapézoïdales dryspin®

Vis à pas fileté

Écrous pour vis trapézoïdales dryspin®

Écrou

Palier lisse à collerette iglidur® G

Paliers lisses

Palier cylindrique iglidur® G

Paliers lisses

Rondelle iglidur® G

Paliers lisses

Biellettes avec calottes igubal®

Paliers lisses

Arbre en aluminium drylin® R

Paliers lisses

Film lisse drylin® R

Paliers lisses

Douille drylin® R

Paliers lisses

Eléments de glissement drylin® R

Paliers lisses

Vous avez des questions sur les entraînement à vis drylin® ?

Notre spécialiste Thorben Hendricks répond à toutes vos questions sur les entraînements à vis drylin. Remplissez le formulaire de prise de contact et nous nous penchons sur votre problème. Nous serons très heureux d'y répondre.

► Demande de prise de contact en ligne
► Prise de rendez-vous
► Assistance d'un spécialiste au téléphone ou par tchat vidéo
► Demande d'échantillon
 
Demander l'assistance d'un spécialiste

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Remplisseuse

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Améliorer la technicité, baisser les coûts



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.