Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Faites l'expérience du futur avec i.Cee, la maintenance prédictive igus

Comment puis-je réduire nettement mes coûts d'entretien avec des plastiques intelligents ?

L'intégration intelligente des différents composants est indispensable pour que les concepts de maintenance dite prédictive puissent disposer d'une base solide. Chez igus, la maintenance prédictive s'appelle i.Cee. L'élément central en est le logiciel i.Cee. Il détermine la durée de vie maximale de votre produit igus ainsi que le moment idéal pour son entretien. Des algorithmes adaptent la durée de vie et le moment de l'entretien en fonction de l'utilisation.
Avantages de notre solution de maintenance prédictive i.Cee :
▲ Améliorer la technicité
  • Allongement de la durée de vie maximale
  • Amélioration de l'efficacité générale des équipements
  • Intégration à des concepts d'industrie 4.0 / d'IIoT
 
▼ Baisser les coûts
  • Baisse des coûts d'entretien grâce à des mises en garde précoces
  • Elimination des arrêts imprévus
  • Réduction des coûts d'entreposage
Tableau de démonstration EN DIRECT i.Cee
Plastiques intelligents i.Cee : Tous les avantages de la maintenance prédictive dans un même module

Le matériel i.Cee

i.Cee:box

Intranet La box résistante aux intempéries (IP.68) est placée sur l'armoire électrique de la machine, elle reçoit les données des capteurs de la chaîne porte-câbles ou du palier lisse et elle abrite aussi le logiciel i.Cee. Une connexion multiple pour les ressources est aussi possible sur la box, ce qui permet l'utilisation d'autres unités de surveillance de l'état igus.  
Plus d'informations sur l'i. Cee:box

i.Cee:plus II



i.Cee:plus II


Le module i.Cee:plus II monté dans l'armoire électrique de la machine ou directement dans la machine collecte les données des capteurs de la chaîne porte-câbles ou du palier lisse et les transmet au logiciel i.Cee. 
Plus d'informations sur i.Cee:plus II

i.Cee:custom

i.Cee:custom Les capteurs de la chaîne porte-câbles ou du palier lisse communiquent directement avec votre logiciel d'entreprise, qui transmet les données au logiciel i.Cee pour évaluation.
En raison de la communicaiton directe des capteurs avec le logiciel de la machine, cette solution est la plus complexe mais aussi la plus individuelle.
Demander des renseignements

L'ingénierie complexe en toute facilité. Votre kit complet intelligent en 3 clics seulement !

Découvrir les kits complets


Circulation des données et accès à celles-ci : c'est vous qui décidez

Transfert des données au sein de votre réseau d'entreprise local (i.Cee:local) ou par le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local Vos données ne sortent pas de votre réseau local, le logiciel i.Cee ne communiquant qu'à l'intérieur des réseaux que vous avez déterminés.
La plage d'utilisation va d'une chaîne porte-câbles dans une machine donnée à un parc de machines et à une interface de sortie dédiée.   

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud Cette solution basée sur Internet offre deux options aux capteurs. Soit leurs données sont transmises directement au cloud où leur accès se fera à l'aide d'un tableau de bord de navigateur dans une zone sécurisée. Soit elles passent avant par le i. Cee.net, un concentrateur de données. Le concentrateur i. Cee.net se trouve chez vous et vous pouvez arrêter ou modifier à tout moment l'échange de données vers le cloud.

Quels avantages offre la maintenance prédictive avec i.Cee ?

  • Finies les pertes de production coûteuses dues à des immobilisations imprévues des équipements
  • Réduire le temps et les coûts consacrés à l'entretien
  • Faire plein usage de la durée de vie maximale des composants igus® utilisés

Le livre blanc igus consacré à la maintenance prédictive

Définit les limites entre la surveillance et la maintenance prédictive


Ce que vous apprendrez dans le livre blanc : 

  • Ce que l'on entend par surveillance de l'état (i.Sense) chez igus
  • Ce que regroupe la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus
  • Quelle technologie se cache derrière ces deux systèmes ?
  • Ce que ces deux systèmes sont en mesure d'offrir pour le guidage de l'énergie industriel
Télécharger le livre blanc (en anglais)

Plus de temps pour vos propres idées ...

... grâce à une baisse des temps d'arrêt avec igus i.Cee

Les chaînes de production automobile ne s'arrêtent jamais. Les robots collaboratifs assurant l'assemblage et la soudure « tournent » en permanence et avec eux tous les composants qui les alimentent en énergie et en données. Dans de tels environnements, les concepts intelligents de type maintenance prédictive ont vraiment toute leur raison d'être. Que ce soit pour un nouveau projet destiné à l'industrie 4.0 ou pour du rétrofit afin d'améliorer l'efficacité, nos solutions à plastiques intelligents sont disponibles sous forme de modules standards universels qui peuvent être adaptés en conséquence. 
La maintenance prédictive en construction automobile

Nouveautés des plastiques intelligents 2022

Nouveautés des plastiques intelligents 2023 ...

... Découvrez dès à présent toutes les nouveautés 2023 dans le domaine des plastiques intelligents, dont notamment la surveillance de la rupture i.Sense TR.B pour les chaînes porte-câbles pour robots ou le nouveau service complet intelligent superwise . A découvrir ici :
Industrie 4.0 : vue d'ensemble des nouveautés des plastiques intelligents 2023

Surveillance intelligente d'équipements avec le FIELD system de Fanuc et des plastiques intelligents igus

Pour pouvoir interpréter les données des machines et des installations de façon centralisée, le fabricant international de robots Fanuc offre une plateforme IoT industrielle ouverte baptisée « FIELD system ». Le système peut connecter des machines de production de tous les fabricants par l’intermédiaire d’une topologie réseau locale et permet ainsi une analyse complète des données de l’ensemble de la chaîne de process. Cette infrastructure fait appel à des applications de Fanuc et de tiers comme igus. Avec cette application « plastiques intelligents – i.Cee », les personnes chargées de l'entretien peuvent surveiller l'état de leurs composants igus (chaînes porte-câbles et câbles par exemple) dans le FIELD system et planifier leur maintenance de manière prédictive.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.