Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Bras de robot robolink® pour la distribution automatique de chocolats avec système à caméra intégré

  • Solution requise : solution d'automatisation économique et précise pour un distributeur de chocolats
  • Exigences : amortissement rapide, commande conviviale pour personnes non initiées à la programmation, système à caméra intégré
  • Matériel : bras de robot robolink DCi
  • Secteur : distributeurs
  • Avantage pour le client : attraction peu coûteuse pour les visiteurs du magasin de chocolats, conditionnement hygiénique des chocolats
     
     
Demander conseil pour une application précise

L'application :

Le distributeur de chocolats « Chocomatic » de la société Roose Automation se compose d'un bras articulé de robot robolink®
qui se déplace sur un 7ème axe. Le périmètre de travail flexible et le système à caméra intégré permettent au robot de prendre automatiquement des chocolats sélectionnés et de les déposer délicatement dans une boîte.
Le client doit choisir les chocolats souhaités avec un appareil mobile. Quand un chocolat donné vient à manquer, le client ne peut plus le sélectionner et le personnel est informé afin de réapprovisionner la machine.

Le problème :

Les petites et moyennes entreprises ont rarement le capital nécessaire pour acheter les licences de robot chères qui sont nécessaires pour une coopération avec les grands fournisseurs de robotique du marché. Dans l'ensemble, les solutions d'automatisation complètes avec des robots sont souvent très coûteuses et ne sont pas rentables à l'année pour les PME.
De surcroît, de nombreux robots ont été conçus pour des applications industrielles et sont trop élaborés et trop complexes pour de plus petites applications.

La solution :

Pour le système automatisé de prise de chocolats, un bras robolink® se déplace sur un axe drylin® ZLW qui ajoute un 7ème axe au périmètre de travail du robot.
Le client choisit les chocolats sur un appareil mobile, le robot les saisit ensuite et les dépose dans une boîte.Le robot est muni d'un système à caméra intégré qui scanne les chocolats et obtient ainsi des informations sur leur position et leur hauteur.  Les employés du magasin n'ont pas besoin de formation ni de connaissances en programmation, la commande intégrée au robot permettant un pilotage intuitif.
Le distributeur de chocolats low cost igus® est avant tout une attraction pour les touristes destinée aux chocolateries et aux musées.
Il est plus hygiénique puisque personne ne touche les chocolats qui sont placés directement dans la boîte.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.