Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Nouveautés paliers lisses igus

Nos paliers lisses iglidur sont capables de résoudre des problèmes dans de nombreux secteurs. Pourquoi sommes-nous toujours à l'avant-garde avec nos produits ? Parce que nous écoutons nos clients et parce que leurs souhaits et leurs problèmes nous incitent à innover et à améliorer encore nos produits pour qu'ils soient plus durables, moins bruyants, plus fiables tout en répondant toujours à notre souci de respect de l'environnement.

Nous vous présentons ici nos nouveautés paliers lisses dont le but est de baisser les coûts tout en augmentant la qualité et la durée de vie de vos équipements. Vous avez des questions sur nos nouveaux paliers lisses ?
Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aidons volontiers.

Logements bien protégés de la saleté

iglidur à joint en feutre intégré

Le joint en feutre du palier lisse SG03 empêche la saleté et la poussière de pénétrer dans le logement et protège ainsi l'arbre et le palier de l'usure et des défaillances prématurées. La gamme standard est maintenant disponible pour les diamètres de 30, 40 et 50 mm.
Plus d'informations

Antistatique avec certificat ESD

Palier lisse iglidur F

Une décharge électrostatique fiable par le palier lisse est importante pour que les équipements sensibles et les appareils électroniques soient à l'abri des charges électrostatiques. L'iglidur F3 l'assure, et il a une durée de vie calculable.
Plus d'informations

Economies et soutenabilité

iglidur ECO P210

Le nouveau matériau iglidur® ECO P210 durable est fabriqué en granulés recyclé d'iglidur® P210, un très bon matériau éprouvé depuis des années. Pour préserver les ressources et donc protéger l'environnement.
Plus d'informations

Avec 94 % de matières premières renouvelables

Palier lisse iglidur N94 réalisé avec 94 % de matières premières renouvelables

Le nouveau matériau iglidur® N94 pour paliers lisses est basé à 94 % sur des matières premières renouvelables. L'iglidur® N94 offre aussi les avantages classiques d'iglidur. Le N94 a été optimisé pour un fonctionnement à sec sans graisse et permet un calcul précis de la durée de vie dans des applications avec des paliers lisses.
Plus d'informations

Nouveaux paliers lisses pour fortes charges à 2 composants pour les grandes quantités

iglidur® Q3E : extrêmement robuste

Dans ce palier iglidur® multi-composants, les excellentes qualités tribologiques de l'iglidur® Q3 sont intégrées à une coque très résistante. Le résultat ? Une résistance mécanique encore plus élevée conjuguée à une faible usure.   
Plus d'informations

La plateforme pour les paliers iglidur®, pour trouver facilement des paliers lisses

Fusion numérique des pièces catalogue et des pièces spéciales

À quoi bon des fabrications spéciales si on peut faire autrement. La nouvelle plateforme paliers iglidur® va révolutionner l'achat en ligne de paliers lisses. Avec une vue d'ensemble et un calcul en temps réel, elle vous offre pour les indications que vous avez fournies une liste des pièces catalogue existantes et similaires et, si une fabrication spéciale s'avérait nécessaire, des informations immédiates sur les prix.
Plus d'informations

Palier endurant pour les charges extrêmes

igutex® TX3 : extrêmement résistant à l'usure

S'il est des domaines exigeant de très longues durées de vie et une fiabilité extrême, ce sont bien ceux des machines agricoles et des engins de chantier. L'igutex® TX3 a été conçu pour une utilisation sans graisse. Les immobilisations de machines dues à un graissage insuffisant sont donc exclues. Cela réduit les coûts et est bénéfique à l'environnement. 
Plus d'informations

Outil en ligne : système d'expertise pour revêtement par poudre iglidur

Revêtement sur mesure de pièces

Prix et délai de livraison pour un revêtement par poudre sur mesure en trois étapes seulement. Votre configuration sur simple clic avec notre service revêtement par poudre iglidur®.  
Plus d'informations

100 % à l'abri de la saleté

iglidur® à joint en feutre intégré

Le joint en feutre intégré permet de protéger le logement en évitant toute pénétration de saleté. Idéal pour des mouvements 100 % sans graisse dans les milieux très sales.
Plus d'informations



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.