Les paliers lisses en iglidur sont des paliers qui ont une surcote pour être emmanchés dans un logement tolérancé H7. Cette opération n’est pas toujours effectuée à l’aide d’un poinçon dans une ligne d’assemblage et parfois il manque du personnel pour le faire. Les outils d’aide à l’emmanchement permettent un emmanchement facile et rapide, même avec un marteau. Il en existe actuellement deux tailles : pour les paliers lisses pour un diamètre d’arbre compris entre 13 et 50 mm (PT-1350) et ceux compris entre 6 et 20 mm (PT-0620).
Le côté calibré de la pige doit traverser facilement le palier une fois qu’il y a été introduit.
Lors du contrôle au vérificateur d'alésage, le diamètre intérieur des paliers aux niveaux de mesure (cf. photo 13) doit être dans les tolérances prévues.
Les paliers lisses iglidur sont livrés prêts à être montés. La gamme de produits est si vaste qu’elle permet l’emploi d’une cote standard dans la plupart des cas. Si, pour une raison quelconque, un usinage du palier lisse devait s’avérer nécessaire, le tableau ci-dessous en indique les valeurs standards. Il convient toutefois d'éviter de procéder à un post-usinage des surfaces de glissement. Celui-ci se solde en effet par une hausse de l’usure. A l'exception par exemple l'iglidur M250 qui convient très bien au post-usinage. Sur les autres paliers lisses iglidur, les inconvénients d’un usinage du diamètre intérieur peuvent être compensés par une lubrification lors du montage.
Procédures | Tournage | Perçage | Fraisage |
Matériau de coupe | SS | SS | SS |
Avance [mm] | 0,1 ... 0,5 | 0,1 ... 0,5 | jusqu'à 0,5 |
Angle de dégagement | 5 ... 15 | 10 ... 12 | |
Angle de serrage | 0 ... 10 | 3 ... 5 | |
Vitesse de coupe [m/min] | 200 ... 500 | 50 ... 100 | jusqu'à 1 000 |