Propriétés | Unité | -01-20 | -01-30 | -01-50 | -01-60 |
---|---|---|---|---|---|
Poids | kg | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,1 |
Charge axiale, statique | N | 15.000 | 27.000 | 40.000 | 50.000 |
Charge axiale, dynamique | N | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 |
Charge radiale, statique | N | 2.300 | 5.000 | 8.000 | 10.000 |
Charge radiale, dynamique | N | 600 | 1.500 | 2.500 | 3.000 |
Vitesse limite, à sec | tr/min | 300 | 250 | 200 | 200 |
Moment de basculement maximum | Nm | 100 | 200 | 600 | 800 |
Propriétés | Unité | -01-100 | -01-150 | -01-200 | -01-300 |
---|---|---|---|---|---|
Poids | kg | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 7,6 |
Charge axiale, statique | N | 55.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
Charge axiale, dynamique | N | 16.000 | 25.000 | 30.000 | 90.000 |
Charge radiale, statique | N | 16.000 | 25.000 | 35.000 | 45.000 |
Charge radiale, dynamique | N | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 27.000 |
Vitesse limite, à sec | tr/min | 150 | 100 | 80 | 50 |
Moment de basculement maximum | Nm | 1.500 | 2.000 | 3.800 | 5.000 |
Propriétés | Unité | -02-20-AL | -02-20-LC | -02-20-P |
---|---|---|---|---|
Poids | g | 105 | 87 | 72 |
Charge axiale, statique | N | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Charge axiale, dynamique | N | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Charge radiale, statique | N | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Charge radiale, dynamique | N | 500 | 500 | 500 |
Vitesse limite, à sec | tr/min | 250 | 250 | 250 |
Moment de basculement maximum | Nm | 60 | 40 | 40 |
Propriétés | Unité | -02-30-AL | -02-30-LC | -02-30-P |
---|---|---|---|---|
Poids | g | 200 | 165 | 140 |
Charge axiale, statique | N | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Charge axiale, dynamique | N | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Charge radiale, statique | N | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Charge radiale, dynamique | N | 700 | 700 | 700 |
Vitesse limite, à sec | tr/min | 200 | 180 | 180 |
Moment de basculement maximum | Nm | 100 | 50 | 50 |
Propriétés | Unité | -02-50-AL | -02-50-LC | -02-50-P | -02-60-AL |
---|---|---|---|---|---|
Poids | g | 440 | 380 | 320 | 700 |
Charge axiale, statique | N | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
Charge axiale, dynamique | N | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 |
Charge radiale, statique | N | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
Charge radiale, dynamique | N | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.800 |
Vitesse limite, à sec | tr/min | 120 | 120 | 120 | 50 |
Moment de basculement maximum | Nm | 120 | 100 | 100 | 5000 |
Propriétés | Unité | -80 |
---|---|---|
Poids | kg | 0,45 |
Charge axiale statique (dans le sens de la poussée) | N | 45.000 |
Charge axiale statique (dans le sens de la traction) | N | 5.000 |
Charge axiale dynamique (dans le sens de la poussée) | N | 12.000 |
Charge axiale dynamique (dans le sens de la traction) | N | 2.000 |
Charge radiale statique | N | 4.000 |
Charge radiale dynamique | N | 1.000 |
Vitesse limite, à sec | tr/min | 120 |
Moment de basculement maxi admissible | Nm | 120 |