iglidur est le nom de matériaux mis au point par igus à partir de polymères hautes performances et qui se distinguent par leurs propriétés particulières : leur composition spéciale les rend extrêmement résistants à l'usure, solides et autolubrifiants. Leur durée de vie peut être déterminée avec précision. Chaque matériau iglidur possède aussi des propriétés et des atouts individuels qui le rendent adapté à des applications particulières.
Tous les matériaux iglidur sont composés de trois éléments : des polymères de base, des fibres et des matériaux de remplissage ainsi que des lubrifiants solides.
Un matériau universel ne pouvant pas tout bien faire, on a donc différents matériaux iglidur. La part de chacun des trois composants et le domaine d'application varient d'un matériau à l'autre.
Les polymères de base jouent un rôle décisif dans la résistance à l’usure des matériaux iglidur. Ils veillent à ce que les lubrifiants solides ne soient pas soumis à une trop forte pression.
Ces composants renforcent les matériaux afin qu'ils puissent résister à des forces élevées ou à des charges de bord et qu'ils puissent être utilisés en présence de sollicitations constantes.
Ils assurent eux-mêmes la lubrification des pièces en matériaux iglidur et réduisent ainsi le frottement. Ils sont répartis dans tout le matériau sous forme de particules microscopiques.
Les matériaux iglidur® ont été testés des milliers de fois lors d'essais en conditions proches de la pratique et ont fait leurs preuves des millions de fois dans des applications. Les données issues des tests sont intégrées aux outils en ligne igus avec lesquels la durée de vie escomptée peut être calculée avec exactitude, par exemple pour des paliers lisses, des ébauches et des plateaux tournants en matériaux iglidur.
Paramètres de test :