m/s | en rotation | Oscillant | Linéaire |
en continu | 1,5 | 1,1 | 8 |
à courte durée | 3 | 2,1 | 10 |
Le faible coefficient de frottement ainsi que la très faible tendance au stick-slip des paliers lisses en iglidur® J sont particulièrement importants aux vitesses très basses. L´iglidur® J peut toutefois aussi être utilisé à des vitesses supérieures à 1 m/s et donc élevées. Dans les deux cas, le coefficient de frottement statique est très faible et le stick-slip est quasiment inexistant. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 02 ne peuvent être atteintes qu´en présence de faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, le frottement peut provoquer une hausse allant jusqu´à la limite de la température admissible en service continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions entre les différents facteurs ayant une influence.
iglidur® J | Fonctionnement à sec | Graisse | Huiles | Eau |
Coefficients de frottement µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Tout comme la résistance à l´usure, le coefficient de frottement μ (graphiques 04 et 05) varie aussi en fonction de la charge.
Diamètre d1 [mm] |
Arbre h9 [mm] |
iglidur® J E10 [mm] |
Housing H7 [mm] |
jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 bis 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Les paliers lisses en iglidur® J constituent le produit standard pour les arbres à tolérance h (au moins h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers à tolérance se met automatiquement à la tolérance E10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).
Agents | Tenue |
Alcools | + |
Hydrocarbures | + |
Graisses, huiles sans additifs | + |
Carburants | + |
Acides dilués | 0 à - |
Acides forts | - |
Bases diluées | + |
Bases fortes | + à 0 |
Résistance spécifique | > 1013 Ωcm |
Résistance superficielle | > 1012 Ω |
Résistance aux produits chimiques
Les paliers lisses iglidur® J résistent aux lessives alcalines diluées, aux acides très faiblement concentrés ainsi qu'aux carburants et à tous les types de lubrifiants. Leur faible absorption d'humidité rend possible leur emploi en milieu mouillé ou humide. Les paliers iglidur® J résistent aux détergents courants utilisés dans l'industrie alimentaire.
Rayonnements radioactifs Les paliers lisses en iglidur® J résistent aux rayons jusqu´à une intensité de 3 · 102 Gy.
Résistance aux UV Les paliers iglidur® J changent de couleur sous l'effet des rayons ultraviolets. Les propriétés du matériau ne se modifient pas pour autant.
Vacuum Sous vide un dégazage peut se produire avec l'iglidur J. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en iglidur J préalablement.