Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Données matériau iglidur® AB

Tableau des matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® AB Méthode de vérification
Densité g/cm³ 1,11 DIN EN ISO 1183-1
Couleur jaune
Absorption maxi d´humidité à 23°C/50% h.r. % du poids 0,8 ISO 175
Absorption maxi d´eau % du poids 1,6 ISO 62
Coefficient de frottement dynamique contre l´acier µ 0,18 - 0,31
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,25

Propriétés mécaniques
Module d´élasticité transversale MPa 1.850 DIN EN ISO 178
Résistance à la flexion à 20°C MPa 50 DIN EN ISO 178
Résistance à la compression MPa 40
Pression de surface statique recommandée (20 °C) MPa 25
Dureté Shore D 70 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température maximum d´emploi en continu °C +70
Température maxi d´emploi à courte durée °C +140
Température minimum d´emploi °C -40
Conductivité thermique [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à +23°C) [K-1 x 10-5] 10 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux

Facteurs pv admissibles pour l´iglidur® W300
 

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en iglidur® AB avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un alésage en acier
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]

 
L´iglidur® AB a été mis au point spécialement pour les applications présentant des exigences strictes en terme d´hygiène. Il s´agit ici souvent de mouvements oscillants actionnés manuellement (portes, mobilier médical, etc.) Le matériau réduit la quantité de germes dans la fente du palier, sans toutefois remplacer des mesures d´hygiène adaptées - comme tous les matériaux "antibactériels".

Graphique 02 Graphique 02 : Pression de surface statique admissible en fonction de la température (60 MPa à +20 °C)
 
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Graphique 03 : Déformation Graphique 03 : Déformation sous l´effet de charges et de températures élevées
 
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]

Propriétés mécaniques

La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® AB diminue à mesure que la température augmente. La pression de surface statique admissible constitue une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.

 

 

 
Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® AB en présence de charges radiales. Cette éventuelle déformation plastique dépend entre autres de la durée de la sollicitation.

Vitesse maximale de glissement

m/s en rotation en oscillation linéaire
continue 0,7 0,5 1,0
à court terme 1,0 0,7 1,8

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Vitesses de glissement admissibles

L’iglidur® AB convient surtout aux vitesses de glissement faibles en fonctionnement à sec, les valeurs limites indiquées dans le tableau 03 ne pouvant toutefois être atteintes qu´en présence de très faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, le frottement peut provoquer une hausse allant jusqu´à la limite de la température admissible en service continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions entre les différents facteurs ayant une influence.

Températures

Les températures régnant dans le palier ont aussi une influence sur l´usure de ce dernier. Cette usure augmente avec la température et l´influence est particulièrement forte à partir d´une température de +60°C. Une protection supplémentaire est nécessaire à partir de +50 °C.

iglidur® AB A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de frottement µ 0,11 - 0,21 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l´acier (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Coefficient de frottement et usure

Le coefficient de frottement et la résistance à l´usure varient en fonction des paramètres de l´application (graphiques 04 et 05).
Graphique 04 Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa, arbre en Cf53
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Graphique 05 Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s
 
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ

Usure avec différents matériaux d´arbre Graphique 06 : Usure avec différents matériaux d´arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = matériau de l´arbre
Y = usure [μm/km]
 
A = aluminium, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, trempé chromé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d´arbre

Le frottement et l´usure dépendent aussi largement du matériau de l´arbre. Les arbres trop lisses entraînent une hausse du coefficient de frottement et de l´usure des paliers. Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux. En rotation à une charge de 1 MPa, l´usure est très semblable pour tous les arbres testés. Seuls les arbres en aluminium anodisé dur génèrent une usure nettement supérieure. Le degré d´usure en oscillation et en rotation à charge croissante est aussi très semblable, comme le montre le graphique 07, les autres paramètres étant identiques.
Usure en oscillation et en rotation Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec un arbre en Cf 53, en fonction de la charge
 
X = charge [MPa]
Y = usure [μm/km]
 
A = en rotation
B = en oscillation

Agent Tenue
Alcools + à 0
Hydrocarbures +
Graisses, huiles, sans additifs +
Carburants +
Acides faibles 0 à -
Acides forts -
Lessives faibles +
Lessives fortes 0
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Données toutes à température ambiante [+20 °C] Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® W300


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1013 Ωcm
Résistance superficielle > 1012 Ω

Rayonnements radioactifs

Les paliers lisses en iglidur® AB y sont résistants jusqu’à une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV

La couleur des paliers lisses en iglidur® AB se modifie sous l’influence des rayons UV. Leur dureté, leur résistance à la compression et leur résistance à l’usure restent toutefois les mêmes.

Vide

Sous vide un dégazage peut se produire. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers préalablement.

Absorption maximale d’humidité
à +23 °C/50 % h.r. 0,2 % du poids
Absorption maxi d´eau 0,4 % du poids

Tableau 06 : Absorption d´humidité
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = absorption d´humidité [% de poids]
Y = réduction ø interne [%]

Absorption d’humidité

L´absorption d´humidité des paliers lisses en iglidur® AB est d'environ 0,8 % en climat normal. La limite de saturation dans l´eau est de l´ordre de 1,6 %.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® AB
E10 [mm]
Boîtier H7
[mm]
jusqu´à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030

Tableau 07 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les paliers lisses en iglidur® AB sont des paliers standard pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un logement tolérancé H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Le rapport entre le diamètre intérieur et la tolérance de montage varie en fonction de l´absorption d´humidité. Pour certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en fonction de l´épaisseur des parois (cf. gamme de produits).


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.