Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

iglidur® GLW - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® GLW Procédure de test
Densité g/cm³ 1,36
Couleur noir
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 1,3 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 5,5
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,1 - 0,24
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,3

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 7.700 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 235 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 74
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 80
Dureté Shore D 78 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +100
Température maximum d'emploi à courte durée °C +160
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5] 17 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1011 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux




Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® GLW d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]

 
Nos Paliers Lisses iglidur® GLW constituent une alternative au produit iglidur® G pour les grandes séries. Avec leurs caractéristiques semblables à celles de Paliers iglidur® G, nous les recommandons tout particulièrement à nos clients pour les charges à majorité statique. Pour ces applications, ils sont beaucoup moins chers que les Paliers iglidur® G dont les propriétés dynamiques sont quasiment superflues.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (80 MPa dans +20 °C)

X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation sous l´effet de la charge et de la température

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® GLW diminue à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
La figure 03 montre la déformation élastique de l´iglidur® GLW en présence de charges radiales. La déformation est inférieure à 3 % à la pression de surface maximale recommandée de 70 MPa et à température ambiante. Jusqu'à cette charge de pression, une déformation plastique peut être négligée. Elle est toutefois fonction de la durée de la sollicitation.

Vitesse de glissement maximum

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 0,8 0,6 2,5
à courte durée 1 0,7 3

Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Le matériau iglidur® GLW a été mis au point pour des vitesses de glissement faibles à moyennes. En service continu, les vitesses admissibles sont de 0,8 m/s maximum en rotation et de 2,5 m/s en translation. Ici aussi, les valeurs maximales indiquées dans le tableau 02 ne sont possibles qu´en présence de pressions des plus faibles et ne peuvent souvent pas être atteintes dans la pratique, la température augmentant au-delà de la valeur maximale admissible.

iglidur® GLW Températures d'emploi
minimum - 40 °C
maximum, en continu + 100 °C
maximum, à courte durée + 160 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+ 80 °C

Tableau 03: Températures limites pour l'iglidur® GLW

Températures

Les températures ambiantes exercent une forte influence sur les propriétés des Paliers Lisses. La figure 02 montre bien cette corrélation. L´usure du Palier augmente aussi quand la température augmente dans le Palier. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire aux températures supérieures à +80 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Le coefficient de frottement μ change au même titre que la résistance à l´usure lorsque la charge augmente (graphiques 04 et 05).
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ
iglidur® GLW Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,10 - 0,24 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® GLW avec de l´acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Le frottement et l'usure dépendent également, en large mesure, de la surface de l'arbre. Les arbres trop lisses se soldent par une augmentation du coefficient de frottement et de l'usure des Paliers. C'est avec les surfaces polies d'une rugosité Ra = 0,1 à 0,2 µm que l'on obtient les meilleurs résultats. (fig. 06) La fig. 06 présente un extrait des résultats de tests effectués avec des Paliers Lisses iglidur® GLW et différents matériaux d'arbre. Veuillez nous contacter pour le cas où le matériau d'arbre qui vous intéresse ne serait pas présenté ici.

Agent Tenue
Alcools + à 0
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués 0 à -
Acides forts -
Bases diluées +
Bases fortes 0
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue

Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante [+20 °C] Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® GLW


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1011 Ωcm
Résistance superficielle > 1011 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® GLW offrent une bonne résistance aux produits chimiques. Ils sont également compatibles avec la plupart des lubrifiants. L´iglidur® GLW n´est pas attaqué par la plupart des acides organiques et anorganiques faiblement dosés.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses iglidur® GLW résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 3 x 10² Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses iglidur® GLW résistent à long terme aux rayons UV.

Vide

La Paliers iglidur® GLW dégazent dans le vide. L'emploi sous vide devrait faire l'objet de contrôles.

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses en iglidur® GLW sont électriquement isolants.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 1,3 % du poids
Absorption maxi d'eau 5,5 % du poids

Tableau 06 : Absorption d´humidité
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers Lisses en iglidur® GLW est d´environ 1,3 % de leur poids en climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 5,5%. Ces points doivent être pris en considération pour les emplois en milieu humide.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® GLW
E10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 07 : Tolérances importantes en vertu de ISO 3547 - 1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® GLW sont des Paliers standard pour arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers à tolérance se met automatiquement à la tolérance E10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).

L'étendue de la fourniture

Les Paliers Lisses iglidur® GLW sont fabriqués sur commande. Pour les emplois en grand nombre, demandez les Paliers Lisses iglidur® GLW à titre d'alternative au produit iglidur® G.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.