Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

iglidur® F - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® F Procédure de test
Densité g/cm³ 1,25
Couleur noir
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 1,8 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 8,4
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,1 - 0,39
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,34

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 11.600 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 260 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 98
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 105
Dureté Shore D 84 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +140
Température maximum d'emploi à courte durée °C +180
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique [W/m x K] 0,65 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5] 12 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm < 103 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω < 102 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux




Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® F d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Charge [MPa]

 
Le matériau iglidur® F est idéal pour les applications où les Paliers doivent être conducteurs, notamment pour celles qui n'admettent aucune charge électrostatique. De plus, les Paliers Lisses iglidur® F résistent très bien à la compression. À température ambiante, ces Paliers peuvent supporter une charge statique allant jusqu'à 100 MPa.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (105 MPa dans +20 °C)
 
X = Température[°C]
Y = charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® F diminue à mesure que la température augmente. La fig. 02 montre clairement cette corrélation. A la température admissible d´emploi en continu de +140 °C, la pression de surface admissible est encore de 50 MPa.
 
La figure 03 montre la déformation élastique de l´iglidur® F en présence de charges radiales. En dessous de la pression de surface admissible recommandée de 105 Mpa, la déformation est inférieure à 3,0 %. Jusqu'à cette charge de pression, une déformation plastique peut être négligée. Elle dépend toutefois de la durée de l'effet.

Vitesse de glissement maximum

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 0,8 0,6 3
à courte durée 1,5 1,1 6
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Les vitesses de glissement maximum admissibles sont fonction de la durée de service et du type de mouvement. Ce sont les rotations prolongées qui fatiguent le plus un Palier. La vitesse maximale pour les Paliers iglidur® F est de 0,8 m/s. De plus, le valeurs maximales du tableau 02 ne peuvent être obtenues qu'avec de faibles charges de pression. Dans la pratique, ces limites ne sont que rarement atteintes en raison d'interactions.

iglidur® F Températures d'emploi
minimum - 40 °C
maximum, en continu + 140 °C
maximum, à courte durée + 180 °C
Fixation axiale supplémentaire à partir de + 105 °C
Tableau 03 : Températures limites de l´iglidur® F

Températures

La température ambiante a une grande influence sur les propriétés des paliers lisses. La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® F diminue à mesure que la température augmente. L´usure augmente elle aussi. Une sécurisation supplémentaire est nécessaires aux températures supérieures à +105 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Les coefficients de frottement en fonctionnement à sec sont moins favorables sur les Paliers en iglidur® F que sur d'autres matériaux iglidur®. Par contre, les Paliers iglidur® peuvent être lubrifiés et, en cet êtat, le matériau iglidur® F permet d'obtenir d'excellents résultats, meilleurs qu'avec d'autres matériaux de la gamme.
iglidur® F Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,1 - 0,39 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® F avec de l´acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : Usure, en rotation avec différents matériaux d´arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Les graphiques 06 et 07 montrent un extrait des résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® F. Dans la plage inférieure de charge, ce sont les arbres chromés dur qui conviennent le mieux aux Paliers iglidur® F pour les applications rotatives.
Usure en oscillation et en rotation Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa
 
Y= Usure [μm/km]
 
A= Cf53
B= chromé dur
C= V2A
D= St37
 
bleu= rotation
rose = oscillation

Agents Tenue
Alcools + à 0
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués 0 à -
Acides forts -
Bases diluées +
Bases fortes + à 0
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante[+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® F


Propriétés électriques

Résistance spécifique < 103 Ωcm
Résistance superficielle < 102 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® F résistent bien aux produits chimiques. Il convient de souligner leur résistance particulièrement élevée aux lubrifiants, même à des températures élevées (de l´ordre de +120 °C). De ce fait, les Paliers Lisses en iglidur® F conviennent particulièrement aux applications qui, en raison d´autres composants peut-être, ont besoin d´une lubrification. L´iglidur® F n´est pas attaqué par la plupart des acides organiques et anorganiques faiblement dosés.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses en iglidur® F résistent aux rayons radioactifs jusqu´à une intensité de 3 x 102 Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses en iglidur® F résistent à long terme aux rayons UV.

Vide

L'humidité que renferme éventuellement le Palier s'évapore sous vide. Par conséquent, seuls les Paliers iglidur® F secs sont adaptés au vide.

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses en iglidur® F sont conducteurs.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 1,8 % du poids
Absorption maxi d'eau 8,4 % du poids
Tableau 06 : Absorption d´humidité de l´iglidur® F
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers Lisses en iglidur® F est d´environ 1,8 % de leur poids en climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 8,4%. Ces points doivent être pris en considération pour les emplois en milieu humide.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® F
D11 [mm]
Logement H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tableau 07 : Tolérances importantes pour les Paliers iglidur® F selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® F sont des paliers standard pour arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement de dimension nominale, le diamètre intérieur des Paliers tolérancés D11 se règle automatiquement. Pour certaines cotes, la tolérance peut être différente en fonction de l´épaisseur de paroi (cf. gamme de produits).


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.