Dans quel cas choisir des rondelles ressorts Polysorb ?
Obtention de courbes caractéristiques de ressort spéciales, très plates, ne pouvant être réalisées aussi simplement avec du métal (versions fendues)
Compensation du jeu axial et des tolérances de fabrication
Compensation des vibrations
Amortissement du bruit
Si vous recherchez un matériau non magnétique
Isolation thermique et électrique
Dans quel cas ne pas les choisir ?
Si une élasticité constante est exigée sur de vastes plages de températures
Si une élasticité élevée est exigée
Agents | Tenue | |
iglidur® J | iglidur® A500 | |
Alcools | + | + |
Hydrocarbures | + | + |
Graisses, huiles sans additifs | + | + |
Carburants | + | + |
Acides dilués | 0 à - | + |
Acides forts | - | + |
Bases diluées | + | + |
Bases fortes | + à 0 | + |
iglidur® | Milieu standard | Saturé dans l´eau |
J | 18 | 15 |
A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
Référence* | Valeurs indicatives : course élastique et élasticité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
JTEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,04 | 2,86 USD | |||||||
JTEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,11 | 2,86 USD | |||||||
JTEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 16 | 0,2 | 3,11 USD | |||||||
JTEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 24 | 0,33 | 3,61 USD | |||||||
JTEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 45 | 0,85 | 4,30 USD | |||||||
JTEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 65 | 1,44 | 5,10 USD | |||||||
JTEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 130 | 3,1 | 6,34 USD | |||||||
A500TEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 8 | 0,04 | 4,73 USD | |||||||
A500TEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 15 | 0,11 | 4,73 USD | |||||||
A500TEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 24 | 0,2 | 5,42 USD | |||||||
A500TEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 35 | 0,33 | 5,98 USD | |||||||
A500TEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 70 | 0,85 | 4,53 USD | |||||||
A500TEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 85 | 1,44 | 7,52 USD | |||||||
A500TEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 150 | 3,1 | Sur demande |
Les valeurs indicatives de course élastique et d’élasticité constituent des valeurs moyennes arrondies.
* Matériau :
iglidur® J : JTEM, standard
iglidur® A500 : A500TEM, résistance aux températures élevées et/ou aux agents chimiques
F | = force |
S | = course élastique |
De | = diamètre extérieur [mm] |
D1 | = diamètre intérieur[mm] |
t | = épaisseur d'une rondelle [mm] |
h0 | = compression maximale du ressort [mm] |
F1,0 | = élasticité à une compression de 100% [N] |
M | = poids d'une rondelle [g] |