Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

iglidur® D - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® D Procédure de test
Densité g/cm³ 1,40
Couleur Vert
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 1,1
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,08 - 0,26
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,27

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 2.000 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 72 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 70
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 23
Dureté Shore D 78 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +90
Température maximum d'emploi à courte durée °C +110
Température inférieure d'utilisation °C -50
conductivité thermique W/m x K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) K-1 x 10-5 11 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1014 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1014 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux

Graphique 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses en iglidur® D


Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® D d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]

 
L´un des principaux critères lors de la mise au point du matériau pour paliers lisses iglidur® D était son bas prix. Il devait également avoir un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec, notamment aux vitesses élevées. Ce matériau renfermant du silicone a un coefficient de frottement incroyablement bas en fonctionnement à sec et est généralement sans stick-slip.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (23 MPa dans +20 °C)

X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur ® D diminue quand les températures augmentent. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.

 
Les paliers en iglidur® D ont été mis au point surtout pour les faibles charges radiales. La figure 03 montre la déformation élastique de l´iglidur® D sous l´effet des charges radiales. La déformation est d´environ 3% en deça de la pression de surface maximale recommandée de 23 MPa. La déformation plastique peut être négligée jusqu'à cette charge. Elle dépend toutefois de la durée de l'effet.

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1,5 1,1 8
à courte durée 3 2,1 10
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Les Paliers Lisses en iglidur® D conviennent aux vitesses de glissement élevées. En translation, les vitesses de pointe admissibles peuvent atteindre 10 m/s! Ici aussi, les valeurs maximum indiquées ne peuvent être obtenues qu'à des charges de pression extrêmement faibles. Les valeurs indiquées montrent la vitesse à laquelle, en raison du frottement, la température augmente jusqu'à la limite admissible en continu.

iglidur® D Températures d'emploi
minimum - 50 °C
maximum, en continu + 90 °C
maximum, à courte durée + 110 °C
Fixation axiale supplémentaire à partir de + 50 °C
Tableau 03: Températures limites

Températures

La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur ® D diminue quand les températures augmentent. La figure 02 illustre ce phénomène. Les températures régnant à l'intérieur du système exercent également une influence sur l'usure du Palier. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire aux températures supérieures à +50 °C.
 

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Coefficient de frottement μ
Y = Charge [MPa]

Frottement et usure

Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure diminuent à mesure que la charge augmente. C´est dans la plage Ra entre 0,4 et 0,6 μm que le coefficient de frottement est le meilleur.
 
iglidur® D Fonctionnement à sec Graisse Huiles Eau
Coefficients de frottement µ 0,08 - 0,26 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l´acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Les graphiques 06 et 07 montrent un extraitdes résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® D.
 
Veuillez nous contacter pour le cas où le matériau d'arbre qui vous intéresse ne serait pas présenté ici.
Informations sur l´usure Fig. 07 : Usure en oscillation et en rotation avec différents matériaux d'arbre, p = 2 MPa
 
Y = usure [μm/km]
 
A = Cf53
B = chromé dur
C = V2aL
D = St37
 
bleu = rotation
rose = oscillation

Agents Tenue
Alcools +
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués 0 à -
Acides forts -
Bases diluées +
Bases fortes + à 0
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
 
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante [+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® D


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1014 Ωcm
Résistance superficielle > 1014 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses iglidur® D résistent aux acides très faiblement concentrés, aux lessives diluées ainsi qu'aux carburants et à tous les types de lubrifiants.
 

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses iglidur® D résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 3 x 10² Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses iglidur® D résistent aux rayons ultraviolets. Toutefois, une exposition prolongée se solde par la détérioration des caractéristiques tribologiques du matériau.

Vide

La Paliers iglidur® D dégazent dans le vide. Leur utilisation dans le vide est donc limitée.

Propriétés électriques

La Paliers iglidur® D sont isolants.

Gammes de produits disponibles

Les Paliers Lisses iglidur® D sont fabriqués sur commande. Pour les emplois en grand nombre, demandez les Paliers Lisses iglidur® D à titre d'alternative au produit iglidur® J.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,3 % du poids
Absorption maxi d'eau 1,1 % du poids

Tableau 06: L'absorption d'humidité par les Paliers iglidur® D
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers Lisses en iglidur® J est de 0,3 % du poids environ en climat normal. La limite de saturation dans l´eau est de 1,1 %. Cette faible absorption d'humidité permet leur emploi en milieu humide.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® D
E10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 07 : Tolérances importantes en vertu de ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® D sont des Paliers standard pour arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé).
 
Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers à tolérance se met automatiquement à la tolérance E10.



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.