Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Les paliers lisses iglidur® font leurs preuves sur tous les terrains


Fonctionnement fluide et longue durée de vie

L'entreprise Crankbrothers, qui vient des États-Unis, est bien connue des adeptes du VTT. Les pédales du fabricant renferment des paliers lisses sans entretien du spécialiste des plastiques en mouvement igus. Les tests chez igus et chez Crankbrothers confirment une durée de vie huit fois plus longue que celle de solutions alternatives. Il existe autant de types et de structures de vélo qu'il en existe d'usages. Pour certains, un vélo est un simple moyen de locomotion au quotidien. Pour d'autres, c'est un appareil de fitness, un véhicule de fonction ou encore un équipement de loisir. Cette dernière catégorie présente elle-même de multiples sous-catégories, du vélo urbain cool au VTT avalant tous les terrains et sur lequel les composants doivent parfois résister à des chocs importants. C'est ici qu'interviennent les produits de Crankbrothers. L'entreprise fabrique des composants pour les VTT. Des roues, des guidons, ou encore des pédales. Sise en Californie, elle met au point ses produits avec des cyclistes professionnels et est synonyme de design innovant associé à des composants premium en phase avec les exigences très élevées des utilisateurs.
Pédales de vélo avec paliers lisses iglidur

Problème

Crankbrothers était à la recherche d'une solution pour le paliers dans une pédale. La réduction du poids et la longue durée de vie en étaient les principales exigences. Les solutions auparavant testées n'étaient toutefois pas à la hauteur et étaient trop sensibles à la saleté. 

Solution

En faisant appel à des paliers lisses en matériau iglidur JB, la société est parvenue à multiplier la durée de vie par huit par rapport à la solution utilisée auparavant. Le poids a lui aussi été réduit. Les paliers sont insensibles à la saleté et peuvent être nettoyés facilement sans pour autant diminuer les performances. 

Les pédales équipées de paliers lisses iglidur fonctionnent en dépit de la saleté

Des composants premium à longue durée de vie, made in Cologne

Pour ses nouvelles pédales, Crankbrothers met en avant l'utilisation de composants premium. Dont les paliers lisses iglidur, optimisés en termes de frottement et d'usure. Une longue durée de vie associée à un faible poids est un critère important dans le secteur des vélos. Nos paliers lisses fonctionnent à sec et la saleté ne peut pas y adhérer. Leur fonctionnement reste donc fluide même dans les conditions les plus difficiles. « Viennent s'y ajouter des chocs très forts sur le terrain, auxquels les paliers doivent résister », explique René Achnitz, Responsable de la division paliers lisses iglidur. « Dans ce domaine, nos solutions n'ont absolument rien à envier aux alternatives en métal. » Mais en cyclisme, le poids est au moins aussi important que la fonctionnalité des logements, chaque gramme à mouvoir exigeant un effort supplémentaire du cycliste.
Pédales de vélo avec paliers lisses iglidur

Des tests en laboratoire aux résultats convaincants

Pour l'année 2016, Crankbrothers avait – entre autres projets – entièrement revisité sa gamme de pédales. L'entreprise avait déjà songé à des alternatives plus économiques par le passé. Mais il s'était vite avéré que celles-ci ne pourraient avoir la durée de vie escomptée. « Nous avons monté un test dédié à Crankbrothers dans notre laboratoire de Cologne », explique René Achnitz. « Le test a montré que les paliers lisses iglidur avaient une durée de vie huit fois plus longue que celle de la solution envisagée à l'origine par le fabricant. » Suite à ce test, Crankbrothers a aussi mis en place un essai interne lors duquel les paliers lisses étaient en contact avec de la saleté en conditions réelles. Ici, l'amélioration de la durée de vie était même d'un facteur de 74. Les résultats de ces tests viennent étayer les exigences de qualité élevées de Crankbrothers et la promesse de miser sur des composants de haute qualité pour la nouvelle génération de pédales afin d'améliorer encore la durée de vie, la solidité et les performances.

Produits utilisés

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes de secteurs extrêmement variés



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.