Nos poudres de revêtement peuvent être utilisées pour de multiples usages dans des applications extrêmement variées. Avec des températures atteignant 300 °C par exemple, ou en contact direct avec des produits alimentaires.
Pour cette application, des ressorts ont été enduits d'un revêtement en iglidur avant d'assurer le guidage de stores à lamelles destinés à des fenêtres. Le fabricant était confronté à un problème, à savoir que les lubrifiants ne permettaient pas d'atteindre la durée de vie des stores. C'est ce qui l'a amené à tester des ressorts revêtus d'iglidur IC-02.
Bien que les ressorts revêtus touchaient le cadre en aluminium dans l'essai, leur durée de vie excédait celle du cadre. De plus, les ressorts n'ont pas généré de bruit lors du test. Le revêtement permet de se passer totalement de graissage.
Notre client, un fabricant de chaises de bureau, utilisait auparavant un matériau POM pour les accoudoirs. Le frottement de ce matériau étant top élevé, il a choisi à la place une solution igus. Les guidages linéaires en aluminium revêtu associés à des éléments de glissement en iglidur J ont considérablement réduit le frottement. Le client revêtait autrefois les canaux en aluminium d'un vernis PTFE clair, une solution coûteuse qui exigeait aussi de prévoir du temps.
Il a alors testé notre poudre de revêtement IC-02 qui diminuait encore le frottement et était aussi plus économique. Le processus de fabrication s'en est trouvé amélioré. Les composants sont directement revêtus de poudre IC-02 et un vernissage ultérieur n'est plus nécessaire. Le même client revêt la partie intérieure de poudre IC-02 et vernit ensuite la partie extérieure pour améliorer l'aspect.
Le livre blanc (en anglais) Protection des surfaces contre l'usure ? Comment allonger la durée de vie de vos pièces d'usure traite les sujets suivants, parmi d'autres :
✅ Fonctionnement et utilisation
✅ Le revêtement idéal pour votre application
✅ Le service revêtement iglidur®, mode d'emploi
✅ Consignes pour revêtir des pièces soi-même
✅ Exemples d'applications réalisées