Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Paliers lisses iglidur® comparés à des paliers à aiguilles dans des tests en oscillation

Le client a fourni les arbres utilisés dans l'application pour que la série de tests puisse être effectuée dans le laboratoire igus® . Les tests ont été effectués dans le laboratoire de tests igus®avec une machine standard (figure 1). L'application cliente implique parfois une forte présence de saleté. Un graissage n'est donc pas souhaité et, de surcroît, le graissage nécessaire pour les paliers à aiguilles ne peut être garanti que dans certaines limites pour toute la période d'utilisation. De ce fait, les paliers lisses ont été testés en service normal, c'est-à-dire à sec sans graissage, et les paliers à aiguilles avec et sans graissage. Tous les tests ont d'abord été effectués sans présence de saleté. Pour les paliers lisses en iglidur®, l'usure a été déterminée par la modification du diamètre intérieur dans le sens de la charge. A cet effet, le diamètre intérieur a été mesuré à l'aide d'un micromètre d'extérieur avant et après les tests. La différence représente l'usure. La distance parcourue a été déterminée par la fréquence de cycle pour comparer l'usure. Le diamètre intérieur des paliers à aiguilles n'a pas pu être mesuré avec les moyens offerts par le laboratoire. Ici, l'usure a été déterminée entre autres par la perte de masse.
Tests d'usure en oscillation Figure 1 : Les tests ont été effectués dans le laboratoire de tests igus® avec une machine standard


 
 

1

Leviers pour le transfert de la force

2

Charge

3

Echantillon

Le test d'usure a été effectué avec les paramètres suivants :

  
Paramètre Valeur
Palier iglidur® P210 iglidur® Q iglidur® Q2 Paliers à aiguilles Paliers à aiguilles
Arbre Arbre client (nitruré) Arbre client (nitruré) Arbre client (nitruré) Arbre client (nitruré) Arbre client (nitruré)
Charge 4 MPa 4 MPa 4 MPa 4 MPa 4 MPa
Type de mouvement Oscillation Oscillation Oscillation Oscillation Oscillation
Angle de pivotement 60° 60° 60° 60° 60°
Vitesse 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s
Graissage non non non non OKS 400 (une fois)
Nombre de cycles cible 600000 600000 600000 600000 600000
iglidur® P210 Figure 2 : palier en iglidur® P210 testé sans graissage avec son arbre
iglidur® Q Figure 3 : palier en iglidur® Q testé sans graissage avec son arbre
iglidur® Q2 Figure 4 : palier en iglidur® Q2 testé sans graissage avec son arbre
Paliers à aiguilles Figure 5 : palier à aiguilles testé sans graissage avec son arbre

Comparaison de l'usure moyenne

iglidur® P210, iglidur® Q, iglidur® Q2 ; p=4MPa ; v=0.01 m/s ; angle de pivotement de 60°

Résultat :

Les paliers à aiguilles non lubrifiés ont cessé de fonctionner après environ seulement 1/10ème à 1/3 de la durée de fonctionnement cible. De plus, l'arbre est très endommagé. Les paliers à aiguilles lubrifiés sont devenus plus lourds. C'est probablement dû aux particules qui se sont accumulées dans le palier et y ont adhéré grâce au lubrifiant. Le palier ne semble pourtant présenter qu'une très faible usure. Tous les paliers lisses iglidur® ont obtenu la durée de vie cible et sont en bon ordre de fonctionnement, tout comme les paliers à aiguilles lubrifiés. Quant aux arbres, ils ne présentent que de très fines traces de passage. Ce sont les paliers lisses en iglidur® P210 qui ont obtenu les meilleurs résultats en terme de résistance à l'usure et c'est aussi combinés à eux que les meilleurs résultats sont obtenus avec les différents arbres. Au vu de ces résultats, nous recommandons d'utiliser un palier lisse en iglidur® P210 pour une solution sans graisse dans l'application. Des tests supplémentaires avec apport de saleté peuvent aussi être réalisés ensuite si besoin est.

Plus d'informations

prêt à expédier en 24 heures Vue d'ensemble du programme iglidur®

Paliers lisses iglidur® - aperçu

Laboratoire de tests de paliers

Plus de 140 billions de mouvements de test sont effectués tous les ans dans le laboratoire de tests de paliers.

prêt à expédier en 24 heures

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.