Les paliers lisses iglidur® sont généralement insensibles à la saleté et à la poussière en raison de leur fonctionnement à sec sans graisse. Cela s'explique par le fait que la saleté ne reste pas longtemps au niveau du logement sur la plupart des applications, et qu'elle peut se disperser.
Dans les applications très exposées à la saleté comme les engins de chantier ou les machines agricoles par exemple, cet effet n'est toutefois plus suffisant. Ici, un ajout permanent de lubrifiant contribue souvent à expulser constamment la saleté du logement.
Avec le nouveau système à joint iglidur® SG03, vous n'avez plus besoin de cette lubrification et pourtant la saleté et la poussière restent bien à l'écart du logement. Vous faites des économies en raison de la suppression de points de graissage, de passages de graisse compliqués et de systèmes d'appoint pas moins complexes tout en profitant des avantages des matériaux iglidur® pour paliers lisses.
Tous les matériaux iglidur sont composés de trois éléments : des polymères de base, des fibres et des matériaux de remplissage ainsi que des lubrifiants solides qui font que les paliers en matériaux iglidur sont sans entretien et sans graisse. Un matériau universel ne pouvant pas tout bien faire, on a donc différents matériaux iglidur. La part de chacun des trois composants et le domaine d'application varient d'un matériau à l'autre.
Les polymères de base jouent un rôle décisif dans la résistance à l’usure des matériaux iglidur. Ils veillent à ce que les lubrifiants solides ne soient pas soumis à une trop forte pression.
Ces composants renforcent les matériaux afin qu'ils puissent résister à des forces élevées ou à des charges de bord et qu'ils puissent être utilisés en présence de sollicitations constantes.
Ils assurent eux-mêmes la lubrification des pièces en matériaux iglidur et réduisent ainsi le frottement. Ils sont répartis dans tout le matériau sous forme de particules microscopiques.