Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Paliers à semelle avec roulement à billes en polymère

Les paliers à semelle avec roulement à billes xiros igus sont très résistants à la corrosion et aux produits chimiques et ils ont une longue durée de vie. Nous proposons des paliers à semelle xiros en deux versions, l'une rigide et l'autre oscillante. Ceux-ci peuvent aussi être fournis en une version sans métal et amagnétique avec des billes en verre si une telle solution est requise. Un échange standard des roulements à billes en métal par des paliers à semelle est possible.

Ø intérieur disponible pour les versions rigides : 6, 10, 15, 17, 20, 25, 30 mm
Ø intérieur disponible pour les versions oscillantes : 8, 10, 12, 20, 25, 30 mm

Palier à semelle avec roulement à billes xiros® conforme aux exigences du FDA

Palier à semelle avec roulement à billes conforme aux exigences du FDA

  • Utilisation sans problème dans le secteur des produits alimentaires et des boissons
  • Très léger et compact
Palier à semelle xiros® à billes en inox

Palier à semelle avec billes en inox

  • Diamètre d’arbre : 6, 8, 10, 12 mm
  • Version fixe ou oscillante
  • Déplacement facile
Palier à semelle à billes en verre xiros®

Palier à semelle avec billes en verre

  • Diamètre d’arbre : 6, 8, 10, 12 mm
  • Version fixe ou oscillante
  • Sans métal, amagnétique

Paliers à semelle avec boîtier métallique

Les nouveaux roulements paliers sphériques vous permettent d'optimiser des systèmes existants avec des roulements à billes oscillants dans des boîtiers métalliques. L'avantage réside dans la double absorption de la charge par rapport aux roulements xiros à une rangée de billes, le tout sans graisse et sans saleté.

▲ Améliorer la technicité :
  • Échange standard des roulements à billes en métal dans les paliers à semelle UC courants
▼ Baisser les coûts :
  • Sans entretien grâce à l'absence de lubrifiant


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.