Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Tri rapide et efficace de pièces en plastique avec un robot Delta drylin

  • Solution requise : solution d'automatisation économique et efficace pour la manipulation de pièces en plastique
  • Exigences : amortissement rapide, nombre de picks/minute aussi élevé que possible
  • Matériel : robot Delta drylin
  • Secteur : fabrication de vitrages coupe-feu
  • Avantage pour le client : forte baisse des coûts, tâche en moins pour le personnel, changement de format rapide
     
     
Demander conseil pour une application précise
Pick and place avec robot Delta

L'application :

La société Vetrotech Saint-Gobain mise sur l'automatisation économique pour la fabrication de vitrages coupe-feu. Le robot Delta drylin trie des produits en vrac sur des palettes prédéterminées pour leur traitement ultérieur en production. L'automatisation épargne une tâche au personnel et réduit nettement les coûts. Le système robotique permet aussi d'avoir une plus grande flexibilité grâce à des changements de format rapides et il peut être étendu à volonté.
Lors de la fabrication de vitrages coupe-feu, le verre feuilleté est entouré d'une masse qui doit procurer une protection en cas d'incendie. Auparavant, un liquide doit toutefois être injecté dans des espaces vides spéciaux entre les feuilles. De petits bouts de plastique sont utilisés pour réserver la place requise.  Ils sont placés dans les formes prédéterminées par le robot Delta, donc de façon automatisée, avant que les feuilles ne soient pressées.  

Le problème :

La fabrication se faisait auparavant de la manière suivante : les petites flèches en plastique étaient placées manuellement dans des formes prétéderminées, prises par un robot puis positionnées pour « garder la place » que prendrait ensuite le liquide résistant au feu. Ce travail monotone était effectué par des employés en plus de leurs tâches quotidiennes et représentait une tâche supplémentaire. La solution d'automatisation devait être suffisamment efficace pour être rentable tout en fournissant des résultats fiables.

La solution :

Le robot Delta drylin est idéal comme solution d'automatisation économique.
Les moteurs pas à pas drylin NEMA ainsi que des codeurs intégrés permettent une manipulation rapide et précise. La construction légère en aluminium et en polymère rend ce robot Delta extrêmement économique avec un prix inférieur à 5.000 euros et lui confère une grande rapidité avec un taux d'au moins 30 picks à la minute. Cette solution d'automatisation accélère considérablement le processus de fabrication et s'amortit en douze mois. Elle épargne aussi ce travail aux employés qui peuvent effectuer des tâches plus gratifiantes.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.