Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

manus® de bronze 2023 : véhicule communal


Description de l'application

Secteur : véhicules utilitaires
Exigences du client : composants résistants à la corrosion et à l'usure qui soient aussi insensibles à l'eau, aux brouillards pulvérisés, au sable, au gravier et à la poussière de frein
Solution igus : guidage linéaire drylin W

La société Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH obtient le manus de bronze pour l'utilisation de guidages linéaires drylin W.

Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH construit un système de nettoyage haute pression pour les véhicules communaux destinés au nettoyage des rues, des trottoirs et des places. La pièce maîtresse en est le double faisceau de lavage FSB 1500/2600 qui est monté devant le véhicule. Il nettoie les sols avec de l'eau sous très forte pression à l'aide de buses latérales, d'une section centrale et de buses haute pression placées dessous et commutables électroniquement. Le gros avantage du système de nettoyage haute pression réside dans le fait que son périmètre d'intervention puisse être modifié sur simple appui sur un bouton.

Le double faisceau de lavage est télescopique en continu, à raison de 500 mm à droite comme à gauche. Cette adaptabilité permet au conducteur de nettoyer rapidement de grandes surfaces. Ou de faire passer son véhicule entre bancs et poubelles sans acrobaties. Pour la fonction télescopique, les ingénieurs ont fait appel à un rail double drylin W WS et à des patins drylin W.

Ces composants insensibles à la corrosion sont résistants à l'usure et aussi insensibles à l'eau et au brouillard pulvérisé, au sable, au gravier et à la poussière de frein. Ils sont suffisamment robustes pour résister aux coupes et chocs violents causés par le franchissement des trottoirs et le passage sur des pavés. Tout en étant suffisamment légers pour ne pas réduire la quantité d'eau de nettoyage portée.

Plus d'informations sur la technologie linéaire drylin

Tous les lauréats du concours manus 2023
Véhicule communal de Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.