Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Paliers lisses polymères pour vélo tout terrain

Avantages :

  • Les paliers lisses polymères sont sans graisse et sans entretien
  • Absence de rouille, insensibilité à la saleté, à la poussière et à l'eau
  • Poids nettement inférieur à celui des paliers en métal
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Longue durée de vie et petit prix

Brochure igus® dédié au vélo

Les plastiques en mouvement dans les vélos : comptes rendus passionnants et infos sur les produits pour les amateurs de vélo
La télécharger
Vue d'ensemble des applications

Exemples d'applications

Applications avec nos paliers lisses
 
Découvrir

Vététiste
La pratique du VTT se fait sur terrain accidenté. Le vélo doit négocier racines, rochers, poussière, boue et herbe, rampes puis compression. La défaillance d'une pièce peut s'avérer dangereuse pour le vététiste, qui peut dévaler une piste raide à une vitesse de 80 km/h. Pour qu'il puisse pratiquer son sport à haut niveau, notre vététiste doit pouvoir faire entière confiance à son vélo. Et pour cela, il a besoin de pièces fiables. Ces pièces doivent aussi avoir un toucher précis (réaction de la fourche par exemple) et être légères, deux qualités essentielles pour un VTT utilisé en sport professionnel ou pas. Depuis des années, les paliers en polymère y remplacent les paliers métalliques, pour de bonnes raisons.

Faible poids, compacité, amortissement des vibrations

 

Palier métallique et palier lisse iglidur sur une balance Les pièces légères en polymère réduisent les sollicitations sur le cadre et contribuent à améliorer la manœuvrabilité du vélo. Sans compter que plus un vélo est léger et mieux on grimpe. Comparés à des paliers métalliques, nos paliers lisses iglidur accusent environ 80 % de poids de moins sur la balance.
Comparatif de place roulements à billes et paliers lisses Comparés aux roulements, les paliers lisses polymères ont l'avantage de prendre environ un tiers de place en moins. Leur grande élasticité leur permet également de mieux amortir les vibrations que les solutions métalliques. Un amortissement qui permet une meilleure absorption des chocs et un plus grand confort pour le cycliste.

Boîte d'échantillons pour les vélos

Boîte d’échantillons gratuits (en anglais)

Juge par toi-même de la qualité de nos produits. Demande la boîte d'échantillons avec les principaux produits utilisés dans les vélos. Elle contient des paliers lisses en différents matériaux iglidur, une roue dentée, un embout à rotule igubal et un rail linéaire drylin N.
Commander

Pas de graissage, pas de corrosion, pas d'entretien

 

La saleté et l'humidité viennent à bout des paliers métalliques. Sur les paliers lisses revêtus d'une couche de PTFE, la saleté qui pénètre use vite cette couche de glissement. Les roulements métalliques s'usent vite s'ils ne sont pas entretenus régulièrement. Le nettoyage du vélo peut aussi s'avérer problématique si le jet d'eau est trop fort au niveau du logement et en expulse la graisse. Ce qui ne va pas manquer d'engendrer de la corrosion.* La saleté et l'eau ne gênent pas les paliers lisses iglidur puisqu'ils fonctionnent à sec. Ils n'ont besoin ni de lubrification externe ni d'entretien.

* Ce problème peut aussi survenir sur des paliers qui sont souvent désignés comme « paliers industriels » dans le secteur des vélos. On entend par là des roulements à aiguilles métalliques sans possibilité de réglage, standardisés et scellés.
Palier lisse métallique, roulement à aiguilles et roulement à bis face à un palier lisse iglidur

Logements pour polymères hautes performances dry-tech dans le vélo électrique Fully

Logements pour paliers lisses iglidur dans le Fully électrique


Plus d'informations

Paliers lisses iglidur dans les vélos tout terrain, les vélos cargos, les vélos couchés et les vélos pliants

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.