Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Cartes de pilotage drylin® E

Les cartes de pilotage innovantes pour moteurs pas à pas, moteurs EC/BLDC et moteurs à courant continu

Avec les cartes de pilotage drylin®, igus propose des solutions économiques et faciles à utiliser pour le pilotage d'entraînements linéaires et rotatifs. La mise en service est rapide et simple. Le réglage de la carte de pilotage peut se faire directement sur l'appareil ou en tout confort à l'aide d'un serveur Web
par l'intermédiaire d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone. Nous proposons des modèles de programmes gratuits allant avec les cartes de pilotage pour réduire la durée de la mise en service et les coûts qui y sont liés.
Système de pilotage dryve D1 pour moteurs pas à pas, moteurs DC et moteurs EC

dryve D1 pour moteurs pas à pas, EC/BLDC et DC

  • Commande possible par ordinateur portable, tablette ou smartphone
  • Convient à toutes les unités drylin E
  • Pour moteurs DC, EC et pas à pas
  • Communication par CANopen, Ethernet et entrées et sorties numériques
  • Compatibilité avec de nombreuses commandes industrielles
  • Avec et sans boîtier
  • Modèles de programmes gratuits
Boutique dryve 1
Carte de pilotage D3

dryve D3 pour moteurs à courant continu DC

  • Utilisation simple, raccordement rapide
  • Pilotage direct de chariots linéaires par exemple directement sur l'appareil
  • Différents modes de démarrage et vitesses
  • Rajout possible de commutateurs/manettes externes
  • Economique
  • Utilisation immédiate
  • Demande d'extension des fonctionnalités
Boutique dryve 3
Moteurs électriques drylin E

drylin® D7, D8 et D9 pour moteurs pas à pas

  • Pas besoin de connaissances spéciales, de logiciel ni de programmation 
  • Amorçage au moyen d'une interface cadence/sens standardisée vers des commandes de niveau supérieur
  • Possibilité de réglages en hauteur extrêmement simples ou de mouvements de tiroir ainsi qu'applications précises de prise et dépose
  • Modèles de programmes gratuits
Découvrir dans la boutique en ligne
Carte de pilotage D5, D6

drylin® D5, D6 pour moteurs à courant continu

  • Utilisation immédiate possible. Pas besoin de paramétrage ni de programmation
  • Marche gauche/droite à l'aide d'une entrée numérique
  • Vitesses et accélérations à l'aide d'un signal d'entrée PWM externe
  • Avec et sans boîtier
  • Economique
  • Modèles de programmes gratuits
Découvrir dans la boutique en ligne

Pourquoi des cartes de pilotage drylin® E ?

Moteurs électriques prêts à expédier en 24 heures

Votre commande préparée en 24h
Stocks importants de moteurs électriques


Stocks toujours importants
Les moteurs drylin® E ont une longue durée de vie


Longue durée de vie des produits
Disponibilité des produits sur le long terme


Gamme de produits restant disponible à long terme
Pas de quantité minimum pour la commande de moteurs électriques


Pas de quantité minimum de commande
Contrôle à 100%


Contrôle à 100 %


drylin® E dryve Experience

La solution la plus rapide et la plus simple pour votre carte de pilotage

Notre nouvel outil drylin® E dryve Experience est destiné à vous aider pour la sélection et la mise en service. Pour chaque carte de pilotage, il vous fournit des tutoriels vidéo détaillés de toutes les fonctionnalités, des informations sur des applications déjà mises en œuvre ainsi qu'une aide à la sélection de la carte de pilotage convenant à votre application.
drylin® E dryve Experience



Modèles de programmes gratuits pour les cartes de pilotage

Faites des économies et gagnez du temps avec les modèles de programmes gratuits (Sample-Codes) igus®
  • Programmes à télécharger avec programme maître/de pilotage & paramétrage dryve 
  • Réduction du temps d'intégration
  • Réduction des coûts
  • Compatibilité avec des systèmes de fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibilité avec des ordinateurs monoplatines/des cartes
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Modèles de programmes
Modèles de programmes igus

Livre blanc cartes de pilotage

Nouveau livre blanc sur les cartes de pilotage

Dans notre livre blanc gratuit, nous avons regroupé pour vous les principales informations sur les cartes de pilotage. Le livre blanc traite entre autres les sujets suivants :
  • Quels sont les points communs et les différences entre les cartes de pilotage igus® ?
  • Avec quel type de moteur la carte de pilotage doit-elle aller ?
  • Quels types de capteurs ou de transmetteurs de signaux peuvent être raccordés ?
  • Quelle intégration est souhaitée au niveau de la commande ?
  • Check-list : Quelles sont les caractéristiques et les critères importants ?
Télécharger maintenant

Moteurs électriques drylin® E

La famille de moteurs igus® ne cesse de s'agrandir
et comporte avant tout des moteurs pas à pas hybrides sans entretien et à longue durée de vie. Viennent s'ajouter à cette gamme des moteurs à courant continu DC économiques et silencieux. Des moteurs EC, c'est-à-dire des moteurs à courant continu sans balais, viennent la compléter.
Moteurs drylin® E
Moteurs électriques igus




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.