Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Notre numéro 1 pour les fourches à suspension

Les paliers spéciaux destinés à Magura ont lancé une opération de développement, jusqu'à ce que les paliers conviennent à la perfection à un emploi dans les fourches à suspension. Notre produit phare actuel : des paliers lisses iglidur E, mis au point pour les mouvements linéaires, extrêmement résistants à l'usure et parfaits pour les arbres en aluminium.
▶ Plus d'informations
Paliers lisses iglidur dans la fourche

Moins de poids avec des paliers lisses spéciaux dans la fourche

Fiche signalétique

  • Solution requise : paliers lisses spéciaux pour le guidage   des tubes plongeurs 
  • Exigences : résistance à l'usure, très bonne réaction, solution économique, faible poids
  • Domaine d'utilisation : secteur des vélos, technique des VTT
L'entreprise souabe Magura fait partie des leaders mondiaux de la fabrication de freins et de suspensions et est ainsi l'une des figures de proue du secteur allemand des vélos. Parmi ses produits, des fourches à suspension cross-country et marathon offrent une grande robustesse, une réaction rapide constante et un poids aussi faible que possible sur de longs parcours sur terrain rocailleux.
Fourche à suspension Magura et palier spécial iglidur J Sabine Spitz remporte la médaille d'or en VTT aux Jeux olympiques de 2008 avec des paliers lisses spéciaux iglidur dans la fourche à suspension Magura.

Problème

Pour la fourche XC « Magura Durin Race » avec un débattement de 100 millimètres (MD 100R), les ingénieurs cherchaient comment réduire les coûts de fabrication et le poids sans la moindre incidence sur les performances. C'est le guidage des tubes plongeurs, généralement assuré par des paliers métalliques, qui offrait le plus grand potentiel d'optimisation. Le défi ici consistait à trouver une pièce légère, résistante aux huiles, qui tienne face aux coups et aux charges de bord et garantisse une très bonne réaction sans effet de stick-slip.

Solution

La solution a été trouvée en parlant du problème avec igus : des paliers lisses de forme spéciale en polymère iglidur J. Ils sont cinq fois moins lourds que des paliers métalliques de même taille. Le matériau iglidur J est idéal pour cette application car il résiste aux agents, aux charges de bord, aux coups et aux chocs tout en ayant une très faible tendance au stick-slip. Des rainures à l'intérieur veillent à ce que l'huile de la fourche puisse être transportée du carter au palier du haut. Et les performances ? Les paliers ont passé sans problème le test pratique sur les 26,7 km de la course olympique de VTT en 2008 à Pékin. Sabine Spitz a parfaitement contrôlé, avec un écart considérable, le parcours difficile sur son VTT équipé de la fourche Magura et a remporté la médaille d'or.
Paliers lisses spéciaux dans la fourche à suspension Magura Quatre paliers lisses en iglidur J de forme spéciale garantissent une très bonne réaction dans le guidage des tubes plongeurs tout en accusant très peu de poids sur la balance.

Plus d'informations

iglidur dans un VTT

Triangle arrière, fourche, suspension, support de selle, etc. : autant d'usages possibles des paliers lisses sur les VTT
Découvrir

Nos paliers lisses

Vue d'ensemble de toutes les informations importantes sur les paliers lisses : pièces standard et pièces spéciales, nouveaux produits, tests en laboratoire, etc.
Aperçu


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.